Relè temporizzati

Tempismo perfetto

Tempismo perfetto

I relè temporizzatori ETD garantiscono cicli temporali precisi.

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

Cerca in Relè temporizzati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè temporizzati ETD di Phoenix Contact rappresentano l'alternativa economica ai PLC: semplici da configurare e rapidi da cablare. Per le vostre applicazioni di temporizzazione scegliete tra tre serie di prodotti.

I vantaggi

  • Impostazione esatta di intervalli di tempo adatti da millisecondi a più giorni
  • Estrema maneggevolezza grazie ai parametri temporali comodamente impostabili nella parte anteriore della custodia
  • Impiego universale dei relè temporizzati multifunzione grazie all'alimentatore a range esteso
  • Messaggio di errore e disattivazione mirata grazie a due uscite di scambio libere da potenziale
  • Risparmio di spazio e tempo con i relè temporizzati da 6 mm utilizzando ponticelli a innesto
  • Impiego flessibile anche in cassette decentrate grazie all'esecuzione compatta dei relè temporizzati pronti per l'installazione

Relè temporizzati compatti, ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici

Connessione Push-in nel relè temporizzato in custodia di installazione compatta  

Relè temporizzati in custodia di installazione compatta

I relè temporizzati ETD-BL sono particolarmente indicati per installazioni in edifici fino alla produzione in serie di macchine e impianti.

  • Poco ingombrante, anche in parti di impianto mobili e decentrate, grazie alla forma di installazione compatta
  • Cablaggio rapido e senza utensili, grazie alla tecnologia Push-in
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato ben visibili

 

Relè temporizzato sottile, preciso e semplice in custodia da soli 6,2 mm di larghezza

Relè temporizzato ultrasottile  

L'alternativa salvaspazio per le temporizzazioni semplici

Relè temporizzati estremamente sottili da 24 V con tempo impostabile e una funzione ben definita: la soluzione salva-spazio ed economica per semplificare le applicazioni di temporizzazione.

  • Risparmiate spazio grazie alla custodia sottile larga appena 6,2 mm
  • Con la rotella zigrinata siglata e illuminata potete raggiungere un'elevata precisione di impostazione
  • Collegate i relè temporizzati estremamente sottili anche ai relè PLC nella stessa custodia e installate i dispositivi in modo semplice utilizzando i ponticelli a innesto e il cablaggio di sistema

Relè temporizzati multifunzione per tutte le applicazioni di comando temporizzato classico

Relè temporizzato multifunzione  

Relè temporizzati multifunzione per impieghi universali

I relè universali di Phoenix Contact offrono la possibilità di scegliere tempi e funzioni. Con solo tre versioni coprono tutte le applicazioni di temporizzazione classica.

  • Impiego universale attraverso molteplici funzioni
  • Due uscite di scambio libere da potenziale in soli 22,5 mm di larghezza
  • Tensione di alimentazione mediante alimentatore a range esteso
  • Impostazione di intervalli di tempo adeguati da millisecondi a più giorni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55