Sistema di stampa a trasferimento termico

Sistema di stampa a trasferimento termico

Intuitivo, compatto, efficiente

Stampa semplificata: i sistemi di stampa a trasferimento termico sono sempre pronti all'uso e semplici da utilizzare.

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistema di stampa a trasferimento termico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi di stampa a trasferimento termico stampano in modo semplice e veloce i materiali per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi. Il sistema a trasferimento termico è disponibile singolarmente o come Set composto da due stampanti con un notebook. Il set e l'ampia scelta di materiali offrono sistemi di siglatura completi, ottimali e perfettamente integrati.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità grazie al collaudato processo di stampa
  • Massima praticità: riduzione delle operazioni di manutenzione sulle stampanti
  • Qualità elevata garantita da font chiari, codici a barre e scritte di minimo 1,6 mm di altezza
  • Stampanti compatte e resistenti adatte alle applicazioni industriali

Stampante a trasferimento termico mobile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME è l'unica combinazione di tecnologia di stampa consolidata e affidabile, software di marcatura completo integrato e fornitura energetica continua e indipendente dalla rete. THERMOMARK PRIME è il vostro centro di siglatura mobile e trasportabile. Il touchscreen, i nastri di colore incapsulati e la batteria sostituibile vi consentono l'impiego direttamente in loco.

  • Inserimento dei dati semplificato grazie al software di siglatura integrato
  • Fino a sette ore di esercizio grazie al potente pacco batterie ricaricabili
  • Sostituzione dei colori e dei materiali estremamente semplice, in meno di dieci secondi
  • Ampio programma di materiali con più di 600 marche per la siglatura delle più svariate applicazioni
  • Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate

THERMOMARK CARD per stampe in formato tessera

THERMOMARK CARD di Phoenix Contact stampa in formato tessera per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi  

THERMOMARK CARD stampa etichette in plastica

La THERMOMARK CARD è la soluzione efficiente per la stampa su targhette in plastica in diversi formati. Il funzionamento e l'installazione della stampante compatta sono estremamente semplici. Grazie al software di progettazione e siglatura PROJECT complete potrete controllare direttamente la THERMOMARK CARD per realizzare le stampe desiderate. La collaudata tecnologia della stampa a trasferimento termico offre un'elevata efficienza e un funzionamento che non necessita di una costante manutenzione.

  • Siglatura rapida e di qualità elevata
  • Gestione della stampante semplificata
  • Semplice integrazione nelle strutture IT esistenti
  • Comandi intuitivi con il software di siglatura PROJECT complete di Phoenix Contact
  • Operazioni di manutenzione ridotte

THERMOMARK ROLL per stampe a rullo e a modulo continuo

THERMOMARK ROLL di Phoenix Contact è la stampante a rullo e a modulo continuo per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi.  

THERMOMARK ROLL per stampe a rullo e a modulo continuo

THERMOMARK ROLL stampa etichette e tubi termoretraibili tramite l'utilizzo di rotoli e moduli continui per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi.

  • Siglatura rapida e di qualità elevata
  • Affidabile tecnologia di stampa a trasferimento termico per ridurre le operazioni di manutenzione
  • Comandi intuitivi con il software di siglatura PROJECT complete di Phoenix Contact
  • Adatta per tutte le etichette e guaine termoretraibili
  • Sistema di controllo semplificato grazie al touch screen
  • Connessioni USB e Ethernet

Set di siglatura per tutti i formati

THERMOMARK LINE di Phoenix Contact include due stampanti e un notebook per la stampa in qualsiasi formato.  

Il set di siglatura comprende un notebook e due stampanti

Con THERMOMARK CARD stampate etichette in plastica, con THERMOMARK ROLL etichette e tubi termoretraibili in formato rotolo.

Il notebook fornito con il Set ha all'interno il software di siglatura
PROJECT complete e i driver per tutti i sistemi di stampa. Nel software è disponibile l'intera gamma di materiali.

Se desiderate adattare il sistema di siglatura alle vostre esigenze, riceverete un editor speciale.

In fase di messa in servizio, è sufficiente collegare la stampante al notebook attraverso il cavo USB e l'operazione di stampa può essere immediatamente avviata.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55