Interruttori di protezione termici

Protezione in caso di sovraccarico

Protezione in caso di sovraccarico

Piccolo come un fusibile piatto ma reinserito con un solo gesto della mano.

Torna a Interruttori di protezione

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione termici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri interruttori di protezione termici offrono una protezione ottimale per le vostre utenze induttive in caso di sovraccarico in sistemi di distribuzione della corrente. La funzione di inserzione integrata dell'interruttore di protezione consente l'immediata riattivazione e tempi di inattività minimi nell'impianto.

I vantaggi

  • Adatto a tutti i tipi di inserti per fusibili piatti grazie al contatto a innesto a norma
  • Tempi di inattività ridotti grazie a una riattivazione immediata dopo l'azionamento
  • Installazione compatta grazie alla forma sottile

Funzionamento e versioni

Interruttore di protezione termico TCP  

Interruttore di protezione termico

Gli interruttori di protezione termici vengono attivati regolarmente da una lamina bimetallica. In caso di guasto il bimetallo si scalda e apre il circuito.

Quanto più elevato è il sovraccarico, tanto più rapido è l'intervento dell'interruttore di protezione termico.

Le apparecchiature possono essere riattivate in qualsiasi momento. Gli interruttori di protezione termici sono disponibili nella versione a innesto.

Campi di impiego

Interruttori di protezione termici TCP nell'armadio di comando  

Interruttori di protezione termici nell'armadio di comando

Tipiche applicazioni per gli interruttori di protezione termici sono i sensori e gli attuatori presenti negli impianti.

Tra questi: motori, elementi di riscaldamento, ventole e apparecchi con elevata corrente di avviamento.

I range di tensione massimi degli interruttori di protezione termici sono pari a 250 V AC o 65 V DC.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttori di protezione

Protezione selettiva contro sovraccarichi e cortocircuiti


Interruttori di protezione

Modulo di apprendimento sulla funzione degli interruttori di protezione.