Morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione push-in

Realizzazione rapida, utilizzo sicuro

Realizzazione rapida, utilizzo sicuro

Morsetti compatti per la strutturazione sicura e personalizzata di dispositivi di misurazione per trasformatori di tensione e corrente.

Torna a Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Categorie

Cerca in Morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione push-in

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Risparmiate tempo e costi con i morsetti sezionatori per convertitori di misura di Phoenix Contact. Gli accessori completi, fra cui jumper e circuiti a ponte, dispositivi di blocco, adattatori di controllo Gli accessori completi, fra cui ponticelli e circuiti a ponte, dispositivi di blocco, adattatori di prova e profili di copertura, offrono altri vantaggi tecnici.

I vantaggi

  • Utilizzo semplice e sicuro grazie all'identificazione univoca delle condizioni di funzionamento
  • Elevata funzionalità: fino a sei vani funzionali per la distribuzione del potenziale o per scopi di prova
  • Estensione modulare grazie a morsetti per conduttori di terra o a morsetti passanti con profilo identico
  • Installazione modulare di circuiti di conversione tramite morsetti sezionatori a innesto per convertitori di misura
  • Protezione sicura del trasformatore di corrente grazie alle varianti degli innesti con contatto contro il corto circuito anticipato integrato

Facilità di verifica

Morsetto sezionatore per convertitori di misura  

Innumerevoli possibilità di prova

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono un elevato livello di comfort per tutti i circuiti di prova richiesti in circuiti secondari per trasformatori di corrente. In un semplice circuito di prova per trasformatori di corrente sono sufficienti due morsetti. 

Il che permette di risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori per convertitori di misura ibridi  

Morsetti sezionatori per convertitori di misura ibridi

Sfruttate le possibilità di combinazione dei sistemi di collegamento.
Push-in per la connessione all'interno dell'armadio di comando e la connessione a vite universale per il collegamento esterno del convertitore.

Accessori:
① Connettore di corto circuito isolato KSSI...
② Connettore femmina di prova PSBJ 6-T...
③ Ponticello sezionatore con supporto isolante SCBI 10-8,15...
④ Connettore di corto circuito KSS...


Altre informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55