Dispositivo di prova per i moduli di protezione contro le sovratensioni

Dispositivo di prova per i moduli di protezione contro le sovratensioni

Tester portatile

Effettuate un controllo preventivo: lo stato dei vostri dispositivi di protezione contro le sovratensioni ad innesto è di fondamentale importanza per l'affidabilità dell'intero impianto.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Dispositivo di prova per i moduli di protezione contro le sovratensioni

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Controllate preventivamente lo stato del vostro scaricatore. Il CHECKMASTER 2 controlla i dispositivi di protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact ed esamina tutti i relativi componenti più importanti.

I vantaggi

  • Aumento dell'affidabilità dell'impianto grazie al controllo preventivo dei dispositivi
  • Elevati standard di qualità e di sicurezza con la funzione di aggiornamento sempre alla versione più recente
  • Comodo, sicuro e veloce: immissione degli articoli senza errori con lo scanner di codici a barre
  • Sicurezza dell’investimento garantita dai dispositivi di prova variabili

Controllo regolare per una sicura protezione contro le sovratensioni

Dispositivo di prova per scaricatori CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: dispositivo di prova per diversi modelli e diversi circuiti

In conformità alla norma IEC 62305-3, i dispositivi di protezione contro le sovratensioni devono essere sottoposti periodicamente a verifica. Inoltre, la norma prevede la tracciabilità della documentazione relativa ai valori di prova rilevati. CHECKMASTER 2 effettua tutti i controlli utili a certificare lo stato degli scaricatori.

  • Tutti i risultati delle verifiche vengono archiviati da CHECKMASTER 2 nella memoria interna.
  • I valori di prova rilevati e salvati possono essere emessi sia al momento che successivamente.
  • Il protocollo di prova contiene la denominazione dell'articolo e il risultato della prova, con la data e l'ora della verifica.

Sono disponibili diversi dispositivi di prova, tramite i quali è possibile testare quasi tutti gli scaricatori ad innesto utilizzando il CHECKMASTER 2.

Controllo intelligente con diagnosi precisa

Lettore di codici a barre  

Facile identificazione dei campioni grazie allo scanner dei codici a barre

CHECKMASTER controlla le proprietà elettriche specifiche dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact. Il numero dell'articolo viene rilevato senza errori grazie al lettore di codice a barre.
Il campione viene semplicemente inserito nell'adattatore di prova corrispondente. Se il rilevamento del tipo di dispositivo è già riuscito con lo scanner, il test viene avviato automaticamente all'inserimento.
In alternativa, è possibile inserire il numero dell'articolo del campione nell'adattatore di prova tramite il pannello.

Risultato del controllo  

  • Stato 1: tutto in ordine
  • Stato 2: limite di tolleranza raggiunto
  • Stato 3: sovraccarico, sostituzione necessaria

Limite di tolleranza raggiunto: sostituzione consigliata

Se il CHECKMASTER segnala il raggiungimento del limite di tolleranza, lo scaricatore è stato sottoposto più volte a sollecitazioni. Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni è ancora funzionante, ma dovrebbe essere sostituito per garantire una corretta protezione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze