Strumenti di prova e misurazione

Strumenti di prova e misurazione

Multifunzionali e robusti

Misurazione e verifica professionali di commutatori.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Strumenti di prova e misurazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sicurezza di impianti e dispositivi: i multimetri, le pinze amperometriche e i tester di tensione forniscono strumenti di misurazione di alta qualità per applicazioni multifunzionali. Tutti i nostri dispositivi sono testati e omologati in base alle norme nazionali e internazionali.

I vantaggi

  • Robusti e duraturi grazie a speciali plastiche resistenti agli urti
  • Elevata funzionalità: tutte le misurazioni in un unico dispositivo compatto
  • Flessibilità d'uso: impiego ottimale anche nel settore fotovoltaico
  • Misurazione corretta: eliminazione delle misurazioni errate tramite tensione reattiva
  • Tutto da un unico fornitore grazie all'ampia gamma di prodotti

Strumento di prova

Strumenti di prova  

Strumento di prova con misure affidabili

Gli strumenti di prova di Phoenix Contact permettono di testare quanto segue:

  • Fasi
  • Tensione continua e alternata
  • Passante

L'elevato grado di protezione permette di utilizzare i dispositivi in aree interne ed esterne.

Strumenti di misurazione

Strumenti di misurazione  

Multimetro digitale per molteplici misurazioni

I multimetri digitali di Phoenix Contact stupiscono per la tecnica e convincono per la qualità. La sicurezza è testata in base alle norme internazionali.

I dispositivi sono utilizzabili per diverse misurazioni:

  • Corrente
  • Tensione
  • Frequenze
  • Capacità
  • Resistenze
  • Temperature

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55