Morsettiere e custodie vuote

Morsettiere e custodie vuote

Configurazioni personalizzate

La gamma CLIPSAFE offre la soluzione personalizzata per il vostro armadio di comando, in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Morsettiere e custodie vuote

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La gamma CLIPSAFE di Phoenix Contact offre una serie innovativa, e di alta qualità, di custodie vuote, morsettiere e custodie vuote in acciaio legato e poliestere pronte all'uso. La gamma di prodotti CLIPSAFE è utilizzabile in aree Ex grazie alle omologazioni corrispondenti.

La gamma di custodie offre elevata varietà e versatilità; una gamma concepita su misura per le vostre applicazioni.

I vantaggi

  • Innovativa gamma di custodie in acciaio legato e poliestere come base per morsettiere personalizzate
  • Le scatole di comando e di connessione pronte per all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a fornire le omologazione necessarie
  • Configurazione personalizzata grazie alla gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact
  • Configurazione personalizzata di tutti i morsetti componibili omologati per aree Ex della gamma CLIPLINE complete
  • Professionale assistenza ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Morsettiere e custodie vuote in acciaio inossidabile per applicazioni in aree Ex

Gamma di custodie in acciaio legato per aree Ex della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in acciaio legato per aree Ex della serie CLIPSAFE

  • Innovativa gamma di prodotti composta da 140 custodie in acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate a norma ATEX e IECEx
  • Custodia in acciaio legato AISI 316L/1.4404 e AISI 304/1.4301 per l'impiego sicuro in condizioni estreme
  • Configurazione personalizzata di tutti i morsetti componibili omologati per aree Ex della gamma CLIPLINE complete
  • Su richiesta configurabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
     

Custodie vuote in poliestere e morsettiere Ex

Gamma di custodie in poliestere per aree Ex della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in poliestere per aree Ex della serie CLIPSAFE

  • 35 custodie standard, di quattro tipologie, come base per morsettiere personalizzate per aree Ex a norme ATEX e IECEx
  • Configurazione personalizzata di tutti i morsetti componibili omologati per aree Ex della gamma CLIPLINE complete
  • Su richiesta configurabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
     

Custodie vuote in poliestere e morsettiere

Gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE

  • 46 custodie standard robuste, di tre differenti tipologie, come base per morsettiere e custodie personalizzate
  • Configurazione personalizzata su tutta la gamma di prodotti Phoenix Contact
     

Richiedi morsettiere e custodie vuote pronte all'uso

Per richiedere una soluzione personalizzata di morsettiera o di custodia, utilizzare il modulo di richiesta disponibile nella relativa categoria. Qui potrete facilmente descrivere le vostre richieste, e in base a questi dati, verrà generata un'offerta su misura.

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

 
Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

Custodie vuote

Selezionate la custodia adatta alla vostra applicazione dalla nostra ampia gamma di prodotti. Sono possibili, su richiesta, dimensioni personalizzate e trattamenti specifici. Le versioni per l'utilizzo nelle aree Ex sono corredate dalla rispettiva omologazione dei componenti secondo ATEX e IECEx.

Custodie vuote con lavorazione personalizzata

In base alle vostre richieste dotiamo le custodie di filettature, fori e sezioni rettangolari. Sono tenuti in considerazione gli standard Ex a norme ATEX e IECEx. La fornitura è corredata della rispettiva omologazione dei componenti.

Morsettiere configurate secondo le indicazioni del cliente

Le custodie vuote della gamma CLIPSAFE sono disponibili, a richiesta, completamente configurate con morsettiere e connessioni a vite per cavi. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, le morsettiere sono corredate di relativa omologazione a norme ATEX e IECEx.

Connessioni a vite per cavi

Connessioni a vite per cavi per qualsiasi applicazione  

Connessioni a vite per cavi per qualsiasi applicazione

Le connessioni a vite per cavi di Phoenix Contact sono affidabili e sicure. È possibile scegliere tra le connessioni a vite per cavi standard in plastica o in metallo.

Le connessioni a vite sono disponibili anche in versioni immuni ai disturbi EMC e adatte per applicazioni in aree Ex. In condizioni di carico estreme, è possibile scegliere le versioni con fascette fermacavi e fascette per la protezione contro la piegatura.

Progettazione semplificata e senza errori

CLIP PROJECT Planning: praticità nella progettazione   

Progettare morsettiere con CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combina l'affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace strumento di siglatura. Il software genera dei progetti completi ed è in grado di comunicare con tutti i più comuni programmi CAE. CLIP PROJECT è in grado di supportare tutti i dispositivi di output e tutti i materiali utilizzati per la siglatura di morsetti, conduttori, apparecchiature e impianti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza