Morsetti componibili per tecnologie di processo

Morsetti componibili per tecnologie di processo

Innovazione e perfezione

Morsetti componibili innovativi di Phoenix Contact per le esigenze specifiche delle tecnologie di processo.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

Cerca in Morsetti componibili per tecnologie di processo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle tecnologie di processo la qualità dei punti di contatto elettrici costituisce un criterio fondamentale per l'affidabilità dell'intero impianto. Phoenix Contact offre una vasta gamma di morsetti componibili omologati Ex. Per la ripartizione e distribuzione dei segnali sono disponibili morsetti ripartitori e morsetti per la ripartizione del potenziale innovativi e compatti.

I vantaggi

  • Vasta gamma di morsetti componibili standard con omologazione Ex
  • Morsetti fusibili funzionali e compatti per il cablaggio di linee di segnale
  • Cablaggio compatto delle linee di segnale con morsetti e blocchi ripartitori innovativi
  • I morsetti componibili per tecnologie di processo sono parte del sistema COMPLETE line

Morsetti componibili per applicazioni in aree Ex

Morsetti componibili per aree Ex  

Morsetti componibili per aree Ex

La gamma di morsetti componibili omologati Ex per tutte le tecnologie di connessione comprende morsetti passaparete, di terra, a più conduttori, a più piani e di potenza fino a 240 mm2. I morsetti fusibili e sezionatori offrono numerose soluzioni compatte per il cablaggio delle linee di segnale in aree Ex.

Morsetti sezionatori a coltello, compatti e funzionali

Morsetti sezionatori a coltello con larghezza di 3,5 mm  

Morsetti sezionatori a coltello con larghezza di 3,5 mm

I morsetti sezionatori a coltello estremamente compatti consentono di realizzare una densità di segnale fino ad ora irrealizzabile per i morsetti componibili. In questo modo, nel cablaggio dei controllori è possibile risparmiare fino al 30% di spazio nell'armadio di comando.

Connettori di ripartizione, compatti e ideali per spazi ridotti

Ripartitori PTRV  

Ripartitori PTRV

I compatti connettori di ripartizione PTRV servono per un chiaro smistamento di segnali nel settore dell'automazione industriale. Il cablaggio di un numero elevato di conduttori è semplificato grazie alla possibilità di configurare singolarmente ogni piano tramite l'utilizzo di colorazioni differenti. In combinazione con la connessione frontale, questo permette di evitare errori nella connessione. Morsetti ripartitori blu per l'impiego in circuiti di sicurezza Ex i fino a 60 V. Distributori di potenziale dal profilo identico e un'ampia gamma di accessori completano l'offerta di Phoenix Contact.

Blocchi ripartitori, struttura orientata all'applicazione con numero esatto di poli

Blocchi ripartitori PTMC  

Blocchi ripartitori PTMC

Grazie al loro design compatto, i blocchi ripartitori PTMC offrono la massima densità di segnale durante lo smistamento in quadri elettrici nel settore dell'automazione industriale. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori. Blocchi di ripartitori blu per l'impiego in circuiti di sicurezza Ex i fino a 60 V.

Scatole di connessione e custodie vuote

Scatole di connessione CLIPSAFE e custodie vuote  

Scatole di connessione CLIPSAFE e custodie vuote

La gamma CLIPSAFE di Phoenix Contact offre una serie innovativa, e di alta qualità, di custodie, scatole di connessione e custodie vuote in acciaio legato e poliestere pronte all'uso. La gamma di prodotti CLIPSAFE è utilizzabile in aree Ex grazie alle omologazioni corrispondenti.

La gamma di custodie offre elevata varietà e versatilità: una gamma concepita su misura per le vostre applicazioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55