Morsetti componibili

Morsetti componibili

Tutte le soluzioni di connessione - un unico sistema

La gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete è unica: offre la libera scelta della tecnologia di connessione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Connessione Push-in
    Connessione Push-in

    Le forze di innesto ridotte derivanti dalla tecnologia di connessione Push-in consentono il facile e diretto inserimento dei connettori.

  • Connessione a molla
    Connessione a molla

    La connessione a molla, compatta, fornisce un collegamento sicuro e costante in caso di esposizione a forti vibrazioni.

  • Connessione rapida
    Connessione rapida

    Il brevettato contatto a perforazione di isolante consente un collegamento con tempi ridotti senza pretrattamento dei conduttori.

  • Connessione a vite
    Connessione a vite

    La connessione a vite apprezzata a livello mondiale soddisfa anche i più esigenti e copre un'ampia gamma di campi di applicazione.

  • Connessione a bullone
    Collegamento a bullone

    Connessioni di tutti i tipi sicure e resistenti nel tempo: connessione a più cavi mediante più capicorda per bullone.

  • Connessione a barriera
    Connessione a barriera

    Il cablaggio dei cavi con capocorda ad anello è pratico e veloce grazie alla connessione a barriera.

  • Connessione speciale
    Connessione speciale

    Sistemi di connessione speciali per esigenze specifiche nel settore industriale.

Cerca in Morsetti componibili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Indipendentemente dalla connessione scelta (a vite, a molla, Push-in, rapida o a bullone), tutte le soluzioni sono combinabili liberamente con gli stessi accessori attraverso il doppio vano funzionale.

I vantaggi

  • Flessibilità completa: morsetti con diverse tecnologie di connessione liberamente combinabili
  • Possibilità di ponticellamento e verifica grazie al doppio vano funzionale
  • Risparmio sui costi grazie ad accessori di ponticellamento, marcatura e verifica standardizzati

CLIPLINE complete, tutte le soluzioni di connessione, un unico sistema

Gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete  

Gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete

La gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete consente di rispondere, in modo flessibile, alle esigenze dei clienti in tutto il mondo, per tutte le applicazioni. Scegliete tra le seguenti tipologie di connessione:

  • Connessione a vite universale UT
  • Connessione Push-in PT
  • Connessione a molla compatta ST
  • Connessione rapida QUICKON QT
  • Resistente connessione a bullone RT
  • Soluzioni di connessione ad innesto COMBI

CLIPLINE complete, un unico accessorio per tutti i tipi i morsetti

Un accessorio per tutte le tecnologie di connessione  

Un accessorio per tutte le tecnologie di connessione

CLIPLINE complete offre un unico accessorio per tutte le tecnologie di connessione:

  • L'accessorio standardizzato per la siglatura e la verifica consente di ridurre i costi logistici e di magazzino.
  • Tutti i morsetti componibili possono essere combinati liberamente grazie al doppio vano funzionale.
  • L'area di innesto standard del sistema COMBI consente di realizzare applicazioni modulari e vantaggiose.
  • La zona di sezionamento multifunzionale standardizzata di tutti i morsetti sezionatori racchiude diverse spine.

CLIPLINE complete, completa affidabilità nelle tecnologie di connessione

Gamma di morsetti componibili testata a livello internazionale  

Gamma di morsetti componibili testata a livello internazionale

I morsetti componibili di Phoenix Contact vengono sottoposti a severi test in conformità alle norme standard. I risultati dei test consentono l'utilizzo dei morsetti in tutti i settori, come:

  • Costruzione di macchine e impianti
  • Ingegneria di processo
  • Chimica e petrolchimica
  • Industria ferroviaria
  • Costruzioni navali
  • Produzione di energia

I morsetti componibili soddisfano i requisiti normativi grazie a processi di produzione affidabili e all'utilizzo di materiali di qualità.

Morsettiere e custodie vuote

Morsettiere e custodie vuote CLIPSAFE  

Morsettiere e custodie vuote CLIPSAFE

Grazie alla gamma CLIPSAFE Phoenix Contact offre una serie innovativa e di qualità di custodie vuote, in acciaio legato e poliestere, e scatole di connessione pronte all'uso. La gamma di prodotti CLIPSAFE è utilizzabile in aree Ex grazie alle omologazioni corrispondenti. La gamma di custodie offre elevata varietà e versatilità: una gamma concepita su misura per le vostre applicazioni.

Software di progettazione e siglatura: progettate le morsettiere in modo pratico

Software di progettazione e siglatura CLIP PROJECT  

Software di progettazione e siglatura CLIP PROJECT

CLIP PROJECT combina l'affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace strumento di siglatura. Il software genera dei progetti completi ed è in grado di comunicare con tutti i più comuni programmi CAE. CLIP PROJECT è in grado di supportare tutti i dispositivi di output e tutti i materiali utilizzati per la siglatura di morsetti, conduttori, apparecchiature e impianti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55