Componenti tecnologici

Componenti tecnologici di Phoenix Contact

Tecnologia su misura

Realizzate con noi soluzioni di automazione esclusive basandovi su soluzioni standard e collaudate tecnologie di base.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Componenti tecnologici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie ai componenti tecnologici di Phoenix Contact potrete sviluppare il controllore adatto per voi. Phoenix Contact offre un supporto completo grazie a sistemi software leader nei settori IEC 61131 Control, Safety a norma IEC 61508 e PROFINET, utilizzabili anche in combinazione in un sistema di automazione.

I vantaggi

  • Strutturazione flessibile di soluzioni di automazione con potenti componenti tecnologici
  • Integrazione rapida nel sistema di automazione grazie a componenti tecnologici dalla disponibilità immediata
  • Supporto competente e affidabile grazie agli oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi di automazione leader nel settore
  • Componenti di tecnologia hardware e software studiati appositamente per sistemi di automazione

Componenti di sistema per controllori industriali

Piattaforma software modulare  

Piattaforma software modulare

II nostri componenti tecnologici consentono la realizzazione flessibile di soluzioni di automazione. Per tale scopo abbiamo sviluppato una piattaforma software scalabile. I nostri componenti tecnologici consentono la realizzazione flessibile di soluzioni di automazione.

Un'architettura software aperta con interfacce definite consente di adattare il software in modo rapido e vantaggioso in base alle proprie esigenze. I componenti di sistema Runtime sono ora disponibili per differenti CPU e sistemi operativi. Se necessario si esegue un rapido aggiornamento alla singola piattaforma del dispositivo. La gamma di applicazioni si estende pressoché verso tutti i settori industriali.

Componenti del sistema IEC 61131-Control

Componente di sistema IEC 61131-Control  

Sistemi di programmazione e di Runtime per soddisfare le esigenze della vostra applicazione

I componenti di sistema IEC 61131-Control sono leader nel settore: dalla semplice parametrizzazione per controllori di piccole dimensioni fino a controllori liberamente programmabili per la costruzione di macchine e impianti. Ogni giorno i nostri sistemi di programmazione e Runtime dimostrano la loro qualità e affidabilità in centinaia di migliaia di soluzioni di automazione.

Componenti del sistema IEC 61508-Safety

Componente di sistema IEC 61508-Safety  

Software certificato per il sistema di sicurezza

I componenti di sistema IEC 61508-Safety per la sicurezza funzionale sono utilizzati con successo a livello internazionale in oltre 50000 sistemi certificati. I nostri sistemi di programmazione e di Runtime per la sicurezza coprono la gamma completa delle applicazioni rilevanti per tale scopo in conformità con le norme SIL 2 e SIL 3, da controllori di sicurezza di piccole dimensioni con entrate/uscite limitate fino ad impianti complessi, nei quali la sicurezza diventa fondamentale.

Componenti per tecnologie basate su PROFINET

Componenti per tecnologie basate su PROFINET  

Semplicità di implementazione di interfacce PROFINET

componenti della tecnologia PROFINET vengono utilizzati con successo nei prodotti Phoenix Contact e quindi provvisti di opportuna certificazione. La tecnologia PROFINET da noi sviluppata spazia dalla configurazione di rete tramite stack di comunicazione fino all'interfaccia a chip singolo altamente integrata TPS-1. Tale tecnologia, testata sul campo, consente di sviluppare in modo semplice PROFINET-Controller, PROFINET-Devices e PROFINET-Controller/Devices combinati.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo