Cablaggio di sistema speciale per controllori

Innestare... pronto!

Cablaggio rapido, affidabile e senza errori

Il cablaggio di sistema VARIOFACE collega il controllore al campo, in modo semplice e senza possibilità di errore.

Torna a Cablaggio di sistema per controllori

Categorie

  • Elenco prodotti Cavi
    Cavo di sistema per controllori

    Cavo di sistema per la connessione fra il controllore e il modulo di interfaccia. Disponibile in diverse lunghezze.

  • Elenco prodotti Moduli
    Moduli di interfaccia per controllori

    I moduli vengono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali e collegati mediante cavi di sistema.

Cerca in Cablaggio di sistema speciale per controllori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il cablaggio di sistema VARIOFACE è un metodo di cablaggio sviluppato appositamente per il collegamento di moduli I/O di diversi dispositivi d'automazione. Al posto del tradizionale cablaggio con fili singoli, costoso e soggetto ad errori, in questo caso vengono utilizzati componenti a innesto. Approfittate di un cablaggio rapido, chiaro e senza possibilità di errore.

I vantaggi

  • Il massimo della poliedricità: ampia scelta tra funzioni differenti, fra cui relè, relè a stato solido o collegamento diretto.
  • Strutturazione personalizzata tramite i moduli di interfaccia con tecnica di collegamento a 1, 2 o 3 conduttori
  • Flessibile: connessioni con tecnica di collegamento a vite, molla o push-in
  • Cablaggio rapido, standardizzato e senza possibilità di errori grazie al cavo di sistema preconfezionato
  • Semplicità di progettazione con le crosslist o il selettore online

Panoramica del sistema

Componenti del sistema  

Cablaggio di sistema VARIOFACE con componenti a innesto

Il sistema di cablaggio VARIOFACE è costituito dai  seguenti componenti:

1) Adattatore frontale

Smista i segnali in modo tale che non sia più necessario il complesso cablaggio con fili singoli. Il cablaggio avviene semplicemente mediante le schede I/O del controllore. Sono disponibili soluzioni per le seguenti marche di controllori: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Cavo di sistema

Un cavo di sistema preassemblato trasmette i segnali dal controllore al modulo. Sono disponibili diverse esecuzioni (lunghezza, numero di poli e schermatura).

3) Moduli

Il modulo trasmette i segnali di comando e di campo. Approfittate anche in questo caso della varietà della gamma di prodotti. I moduli sono disponibili con diversi sistemi di collegamento, larghezze e con svariate funzioni.

Confronto tra il cablaggio tradizionale, con fili singoli, e il cablaggio di sistema

Cablaggio con fili singoli  

Cablaggio tradizionale con fili singoli

Cablaggio tradizionale con fili singoli

Il cablaggio delle periferiche con fili singoli richiede tempo ed è soggetto a errori.

Caratteristiche:

  • Il procedimento è lungo perché sono necessarie diverse operazioni: taglio, spelatura, siglatura, crimpaggio e posa dei fili
  • Il collegamento di ogni filo singolo può essere fonte di errore.
  • I grovigli di cavi complicano le operazioni.
  • L'individuazione degli errori diventa lunga e complessa.
  • Massima flessibilità grazie ai fili singoli
Cablaggio di sistema  

Cablaggio di sistema VARIOFACE

Cablaggio di sistema VARIOFACE

Il cablaggio di sistema è un concetto di cablaggio caratterizzato da una perfetta compatibilità dei componenti che lo compongono: adattatore frontale, cavo di sistema e modulo.

Caratteristiche:

  • I componenti a innesto consentono un collegamento rapido e senza errori
  • Risparmio di tempo pari al 90 % rispetto al cablaggio tradizionale con fili singoli

Cablaggio di sistema specifico per controllori per il cablaggio di linee di segnale e potenza

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling con connessione sul lato campo alla gamma di morsetti componibili

Con gli adattatori frontali universali VIP-Power Cabling accoppiate tutti i tipi di segnali ai moduli del controllore SIMATIC S7-300 via Plug and Play. Gli adattatori con connettori COMBI o estremità cavo libera sono ideali per il cablaggio di linee di segnale e potenza. Realizzate applicazioni con diversi tipi di commutazione, in modo sicuro e flessibile. Con la connessione sul lato campo alla gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete potrete approfittare anche di tutte le funzioni dei morsetti componibili.

Cablaggio di sistema specifico per controllori con adattatore PLC-V8

PLC-INTERFACE con adattatore per cablaggio di sistema  

Sistema di relè modulare con connessione di sistema

L'adattatore per cablaggio di sistema consente di collegare, rapidamente e senza errori, i moduli relè al livello di controllo. La soluzione combina le caratteristiche dei prodotti PLC-INTERFACE e del cablaggio di sistema VARIOFACE. I moduli di ingresso e uscita consentono, grazie alla struttura modulare, un equipaggiamento specifico per ogni canale in funzione del tipo di commutazione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori

Assistenza


Cablaggio di sistema VARIOFACE

Proprietà e vantaggi del cablaggio di sistema VARIOFACE.