Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Ricezione costante

Ricezione costante

Le antenne sono veri e propri "acchiappafulmini". Utilizzate sistemi di protezione contro le sovratensioni potenti con bassa attenuazione.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nostri potenti scaricatori coassiali COAXTRAB sarete al sicuro. Attraverso la scelta appropriata di circuiti di protezione a bassa capacità è possibile ottenere un'attenuazione ridotta e, al contempo, una larghezza di banda elevata. Grazie a un efficace adeguamento dell'impedenza, il sistema di protezione contro le sovratensioni non falsa il segnale di rete.

I vantaggi

  • Elevata dissipazione della corrente impulsiva grazie a componenti potenti
  • Nessuna distorsione dei segnali di rete (anche con frequenze di trasmissione elevate)
  • Protezione di tutti i segnali e di tute le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Flessibilità di impiego, grazie a formati e tecniche di connessione adeguati alle singole applicazioni

Proteggete la vostra comunicazione

COAXTRAB di Phoenix Contact: protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti  

COAXTRAB protegge gli impianti ricetrasmittenti dai danni provocati dalle sovratensioni.

Antenne e relativi cavi sono direttamente esposti alle scariche atmosferiche. Tuttavia, presentano una buona compatibilità elettromagnetica (EMC).

Ma attenzione: ciò non permette di scongiurare completamente il pericolo di un accoppiamento di sovratensioni .

Inoltre: anche le infrastrutture di radiotrasmissione devono essere protette. In questo campo si utilizzano in genere scaricatori a gas o basati sulla tecnologia Lambda/4.

Usufruite dei vantaggi della famiglia di prodotti COAXTRAB di Phoenix Contact: i dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono coassiali per tutti i sistemi di trasmissione di uso comune, dai sistemi radio "trunked" (ricetrasmittenti radiofoniche) alle trasmissioni WiFi.

Protezione completa anche a casa

Protezione contro le sovratensioni per edifici di Phoenix Contact  

Protezione contro le sovratensioni per l'installazione domotica

Proteggete i vostri preziosi apparecchi radiotelevisivi a casa dai danni causati dalle sovratensioni.

Con i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni proteggete la ricezione tramite i seguenti sistemi di trasmissione:

  • Antenne satellitari
  • Reti via cavo
  • DVB-T (digitale terrestre)

Se desiderate proteggere al meglio i vostri elettrodomestici, i nostri scaricatori combinati offrono protezione per alimentatori e impianti di ricezione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Assistenza


Protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per impianti ricetrasmittenti