Protezione contro le sovratensioni per energie rigenerative

Protezione ottimale

Protezione ottimale

Proteggete i vostri impianti in modo ottimale con prodotti speciali per le energie rigenerative.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per energie rigenerative

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Avete installato un impianto fotovoltaico sull'edificio? Magari utilizzate anche un windpark o una centrale a energia solare? Allora proteggete in modo incondizionato i vostri investimenti e i vostri ricavi contro i danni causati da fulmini e sovratensioni.

I vantaggi

  • Protezione completa del ciclo produzione dall'alimentazione fino alla comunicazione grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Adattamento ottimale della protezione grazie a prodotti specifici per i singoli settori
  • Garanzia di disponibilità dell'impianto 24 ore su 24 grazie alla protezione contro le sovratensioni
  • Pianificazione ottimizzata degli interventi di manutenzione mediante segnalazione remota

Proteggete i vostri investimenti

Le energie rigenerative acquisiscono sempre maggiore importanza. Già nei settori dell'energia eolica e del fotovoltaico si registra un significativo aumento delle installazioni.

Gli impianti sono, tuttavia, sono particolarmente esposti a correnti atmosferiche e sovratensioni. Si trovano infatti nella gran parte dei casi in posizioni esposte o sono a rischio fulmini a causa della loro superficie.

Provvedete: la protezione contro le sovratensioni aumenta notevolmente la disponibilità dei vostri impianti.

Protezione per impianti fotovoltaici

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici di Phoenix Contact

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici

Gli impianti FV necessitano di circuiti di protezione speciali. In base alla struttura del sistema e alle condizioni di messa a terra, sono disponibili scaricatori adeguati per controllare in modo sicuro queste tensioni continue elevate.

Soluzioni set preconfezionate semplificano l'installazione di dispositivi di protezione contro le sovratensioni negli impianti FV.

Inoltre: sistemi di tracking e monitoraggio devono essere protetti da guasti e perdite di dati. Proteggete dati e linee di controllo con scaricatori adeguati.

Protezione per impianti a energia eolica

Protezione contro le sovratensioni per impianti a energia eolica di Phoenix Contact  

Protezione contro le sovratensioni per l'energia eolica

Dal ripartitore principale di bassa tensione, attraverso top box, generator e pitch control, offriamo dispositivi di protezione affidabili che consentono di ridurre i tempi di inattività e i guasti.

Proteggete l'alimentatore, la comunicazione e il sistema di controllo dell'impianto con prodotti realizzati appositamente per rispondere ai requisiti dell'energia eolica.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Assistenza


Informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni (Parte 1)

Modulo di apprendimento delle informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni, parte 1


Informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni (Parte 2)

Modulo di apprendimento sulle informazioni di base della protezione contro le sovratensioni, parte 2


Scatole di connessione dispositivi

Scatole di connessione collaudate e specifiche per i progetti