Torna alla panoramica

Scaricatore di sovratensione Tipo 1 basato su varistori

Siete alla ricerca di una protezione contro le sovratensioni per le classi di protezione III e IV? VALVETRAB MS-T1/T2 soddisfa tali requisiti senza ulteriore analisi del rischio.

Elevata capacità di dispersione

VALVETRAB MS-T1/T2 è basato su varistori e assicura un'elevata capacità di dispersione con una bassa tensione residua. Il dispositivo soddisfa i requisiti delle classi di protezione contro i fulmini III e IV.

  • La capacità di dispersione della corrente atmosferica è pari a 12,5 kA per canale.
  • È possibile scegliere una delle soluzioni del portafoglio prodotti corrente per i sistemi a 5, 4 o 3 conduttori.
  • Il dispositivo può essere utilizzato ovunque, anche in caso di alimentazione instabile con fluttuazioni della tensione di rete. Il tutto grazie all'elevata tensione di mantenimento pari a 335 V AC o 175 V AC.
  • Il bloccaggio a innesto monocomando garantisce la stabilità del dispositivo in presenza di forti vibrazioni.
  • Con CHECKMASTER, il dispositivo di prova per scaricatori di sovratensione Phoenix Contact è possibile effettuare controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione