Torna alla panoramica

Impiego su guida di montaggio

Per la protezione dei dispositivi sensibili è necessaria un'apposita protezione di tipo 3 come terzo e ultimo livello di protezione. Precondizione fondamentale: una protezione contro le sovratensioni di tipo 2 deve già essere installata nella rete secondaria.

Potente protezione dei dispositivi per AC e DC

Protezione dei dispositivi Tipo 3 per alimentatori

Protezione dei dispositivi Tipo 3 per alimentatori

Il dispositivo di separazione interno, come anche i prefusibili integrati degli scaricatori, offrono maggior sicurezza in caso di sovraccarico elettrico o termico, indipendentemente dal prefusibile installato.

Per questo motivo PLUGTRAB-SEC è la protezione affidabile contro le sovratensioni per dispositivi terminali AC e DC.

Innesto e rimozione

Facilità d'innesto e di rimozione delle spine di protezione  

Facilità d'innesto e di rimozione delle spine di protezione

Anche PLUGTRAB SEC presenta il vantaggio dei moduli a innesto. L'elemento base e il connettore sono codificati l'uno rispetto all'altro. In questo modo si evita lo scambio di connettori di livelli di tensione diversi.

L'innestabilità offre, tra gli altri, i seguenti vantaggi:

  • Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie.
  • In caso di sovraccarico inatteso delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di sovratensioni elevate, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido ed economico.
  • I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi ed economici: con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Pratico monitoraggio

PLUGTRAB SEC con segnale di OK verde  

Segnalazione sulla spina di protezione

Lo stato operativo di tutti i canali di protezione di PLUGTRAB SEC viene monitorato.

In caso di errore, le spine vengono separate termicamente. La segnalazione, ben riconoscibile, avviene direttamente nel modulo. Contemporaneamente è attivo il monitoraggio dei contatti di scambio a potenziale zero. In questo modo è possibile realizzare una trasmissione a distanza di facile manutenzione.

L'identificazione precisa in loco è inoltre garantita dall'ampia superficie di siglatura dei dispositivi di protezione.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione