Torna alla panoramica

Efficienti e compatti: i dispositivi di protezione contro le sovratensioni Tipo 2

La protezione contro le sovratensioni Tipo°2 dovrebbe essere presente in tutti i quadri elettrici. Solo in tal modo è possibile, infatti, ottenere una protezione efficace dell'impianto.

Riduzione dei picchi di tensione

Protezione contro le sovratensioni Tipo 2 nei quadri di distribuzione secondaria  

Protezione contro le sovratensioni Tipo 2 nei quadri di distribuzione secondaria.

VALVETRAB SEC, con soli 12 mm di larghezza per polo, è lo scaricatore di sovratensione Tipo°2 più compatto al mondo. In soli 48 mm di larghezza è possibile realizzare un'eccellente protezione dalle sovratensioni in un sistema trifase con neutro (a 5 conduttori).

Lo scaricatore offre un livello di protezione pari a 1,5 kV e soddisfa pertanto anche gli standard della protezione dei dispositivi Tipo 3. VALVETRAB SEC riduce i picchi di tensione a tal punto da impedire il verificarsi di danni su macchine, impianti ed elettrodomestici.

Nelle installazioni con sistema di protezione contro i fulmini esterno (parafulmine), la protezione contro le sovratensioni Tipo°2 rappresenta il secondo livello di protezione dopo gli scaricatori contro fulminazioni dirette di Tipo°1. Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni gestisce le correnti di cortocircuito fino a 50 kA e può essere usato senza prefusibile fino a una corrente nominale del quadro di 315 A.

Tensione massima continuativa per un impiego universale

Grafico del campo d'impiego di VAL-SEC-T2  

Campo d'impiego di VALVETRAB SEC

Grazie all'elevata tensione nominale di 350 V AC, è possibile impiegare lo scaricatore VALVETRAB SEC ovunque, anche in caso di reti di alimentazioni instabili con forti fluttuazioni della tensione nominale.
Il livello di protezione degli scaricatori è sempre inferiore a 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= tensione massima continuativa
UTOV= standard di immunità alle sovratensioni temporanee (TOV) in conformità a IEC 61643-1
UN= tensione nominale

Cablaggio e siglatura

Spine ed elementi base ruotabili in VALVETRAB SEC di Phoenix Contact  

Gli elementi base e le spine sono ruotabili.

VALVETRAB SEC presenta una struttura simmetrica. Gli elementi base e le spine sono pertanto ruotabili di 180°.
 

Per l'utente ciò significa:

  • Installazione particolarmente semplice.
  • Collegamenti sempre sul lato corretto, sia che i cavi arrivino dal basso, sia che i cavi arrivino dall'alto.
  • Lunghezza minima dei conduttori.
  • Ampia superficie di siglatura.

Possibilità di cablaggio passante a V grazie al doppio morsetto presente su ogni polo.

Innesto e rimozione

VALVETRAB SEC è una soluzione a cartucce estraibili  

VALVETRAB SEC è una soluzione a cartucce estraibili

Uno dei grandi vantaggi offerti da VALVETRAB SEC è la completa innestabilità di tutti gli scaricatori, compreso lo spinterometro N-PE.

  • Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina e pertanto non è più necessario scollegare il dispositivo.
  • In caso di fine vita delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di sovratensioni elevate, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido e senza costi aggiuntivi.
  • I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi e sicuri utilizzando il dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Pratico monitoraggio

Indicatore meccanico per il monitoraggio di stato di VALVETRAB SEC di Phoenix Contact  

Indicazione di stato meccanica sulla spina di protezione

Lo stato operativo di tutti i poli i VALVETRAB SEC è monitorato costantemente.

In caso di fine vita le spine L-N vengono sezionate termicamente. La segnalazione, ben riconoscibile, avviene direttamente nel modulo, senza consumo energetico.

Contemporaneamente è possibile effettuare un monitoraggio da remoto utilizzando un contatto di scambio libero da potenziale. In questo modo è possibile realizzare una trasmissione a distanza di facile manutenzione.

Di conseguenza, è possibile visualizzare lo stato degli scaricatori dove si desidera.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione