Torna alla panoramica

Montaggio in condotti per cavi e scatole di installazione

Desiderate proteggere i dispositivi sensibili? In questo caso, il livello di protezione necessario è il più alto, vale a dire la protezione per apparecchiature Tipo 3. Un requisito essenziale è l'installazione già esistente di una protezione contro le sovratensioni nella rete secondaria.

Protezione globale per apparecchiature

La protezione per apparecchiature Tipo 3 riduce le sovratensioni a valori tollerabili anche da parte dei dispositivi terminali sensibili. 

Un grande vantaggio: grazie all'ingombro ridotto, il dispositivo di protezione per apparecchiature può essere integrato in condotti per cavi, scatole da incasso e persino in un dispositivo terminale.

Tre linee di prodotti

Linee di prodotti BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB  

Linee di prodotti BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB

A seconda dell'applicazione prevista, sono disponibili tre linee di prodotti:

BLOCKTRAB

  • Le dimensioni ridotte ne consentono il montaggio in scatole di installazione, condotti per cavi e impianti sotto il pavimento. È possibile anche l'impiego diretto in dispositivi terminali.
  • I doppi morsetti a molla permettono di effettuare il collegamento senza l'ausilio di alcun utensile.
  • BLOCKTRAB è disponibile con segnalazione di avviso visiva o acustica.

SOCKETTRAB

  • Protezione apparecchiature per scatole da incasso
  • Integrazione indipendente dalla gamma di prese e dalla configurazione
  • Segnalazione acustica di sovraccarico disattivabile

MAINS-PRINTRAB

  • La protezione per apparecchiature bicomponente può essere installata in condotti per cavi o scatole di installazione.
  • Si compone di una spina di protezione e di una base di montaggio.
  • Ogni difetto viene segnalato direttamente all'impianto di domotica tramite il relè di segnalazione errori a potenziale zero integrato. È possibile anche la segnalazione diretta in loco.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione