Protezione contro le sovratensioni linee di segnale

Protezione completa

Protezione di molteplici segnali

I potenti dispositivi di protezione con bassi livelli di protezione garantiscono la protezione ottimale per le linee di segnale.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni linee di segnale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle applicazioni di misura, controllo e regolazione vengono monitorati e gestiti una varietà di sensori e attuatori. Un guasto causato da sovratensione potrebbe avere effetti disastrosi. I nostri dispositivi di protezione contro le sovratensioni offrono una soluzione ottimale per tutte le applicazioni e aiutano ad evitare guasti all'impianto.

I vantaggi

  • Protezione in base alle esigenze grazie all'ampia gamma per tutti i comuni segnali
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'installazione ad innesto dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni
  • Controllo semplificato grazie all'installazione ad innesto dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni

TERMITRAB complete – La gamma di prodotti a partire da 3,5 mm

Gamma di prodotti TERMITRAB complete  

Gamma di prodotti TERMITRAB complete

TERMITRAB complete è la protezione contro le sovratensioni più sottile al mondo per linee di segnale Questa gamma di prodotti offre un sistema modulare completo che va dalla semplice protezione contro le sovratensioni a un livello alle varianti a innesto a più livelli con sezionatore a coltello, segnalazione e opzione di trasmissione a distanza.

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni più sottili hanno uno spessore di soli 3,5 mm. Ciò consente di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle installazioni con 7 mm di larghezza.

I dispositivi di protezione della serie TERMITRAB complete offrono una segnalazione meccanica che mostra lo stato del dispositivo senza bisogno di energia ausiliaria. I moduli di trasmissione a distanza opzionali consentono il monitoraggio ottico di massimo 40 dispositivi di protezione. In caso di sovraccarico termico, i moduli di trasmissione a distanza segnalano lo stato sotto forma di segnalazione collettiva tramite un contatto a potenziale zero, ad esempio alla sala di controllo.

 

PLUGTRAB PT- IQ – Monitoraggio integrato e segnalazione di stato a più livelli

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

I colori dei segnali indicano in modo univoco lo stato del dispositivo di protezione

PLUGTRAB PT-IQ è un sistema costituito dal modulo di alimentazione e segnalazione remota e i dispositivi di protezione interni contro le sovratensioni. Il modulo alimenta i dispositivi di protezione e garantisce la segnalazione collettiva per un massimo di 28 moduli di protezione.

Di particolare importanza è la segnalazione remota a più livelli e la segnalazione semplice dei dispositivi di protezione. Ogni limitatore di tensione del circuito di protezione viene monitorato in modo intelligente.

Il segnale di stato giallo indica il raggiungimento del limite di potenza dovuto a frequenti sovraccarichi. I dispositivi di protezione continuano a funzionare. L'impianto continua ad essere protetto. Si raccomanda la sostituzione al fine di evitare inutili interventi di manutenzione.

  • Verde: dispositivo di protezione O.K.
  • Giallo: limite di potenza raggiunto, sostituzione consigliata
  • Rosso: sovraccarico, sostituzione necessaria

SURGETRAB S-PT - Installazione del dispositivo direttamene in campo

Protezione contro le sovratensioni SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT per l'installazione del dispositivo direttamene in campo

SURGETRAB sono dispositivi di protezione contro le sovratensioni per tutti i comuni segnali normalizzati, che possono essere fissati direttamente alla testa del sensore con la loro connessione filettata. Questo tipo di montaggio consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi, non essendo più necessario utilizzare una cassetta di derivazione per l'installazione della protezione contro le sovratensioni.

Sono disponibili diversi tipi di collegamento per il cablaggio passante e parallelo. Ciò consente di collegare il circuito di protezione in serie o in parallelo all'interfaccia del convertitore dei dati di misurazione. Per il collegamento in parallelo è necessaria una seconda connessione filettata sulla testa del sensore.

La protezione contro le sovratensioni adatta per ogni applicazione

Phoenix Contact offre innovativi dispositivi per la protezione contro le sovratensioni per tutte le linee di segnale.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Ad innestoxxx--
Indicatore di statox
(meccanico)
x
(a più livelli)
---
Segnalazione a distanza(opzionale)x---
Molla di bloccaggioxx---
Varianti a sicurezza intrinsecaxxxxx
Larghezza3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
Tecnologia di connessionePush-in / a vitePush-in / a viteA viteA viteCavi

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR

Assistenza


Utilizzo di PT-IQ

Installazione semplice e cablaggio rapido grazie alla protezione intelligente contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ.


Protezione contro le sovratensioni per la tecnica MSR

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per la tecnica MSR.


PLUGTRAB PT-IQ

Modulo di apprendimento su PLUGTRAB PT-IQ, il sistema intelligente di protezione contro le sovratensioni.