Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici

Protezione highspeed

Protezione highspeed

Mettetevi al sicuro: i segnali veloci richiedono prima di tutto una protezione con tempi di reazione molto rapidi.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

  • Elenco prodotti Telecomunicazioni
    Telecomunicazioni

    Moduli di protezione contro le sovratensioni con interruttori, concepiti in modo particolare per i requisiti delle telecomunicazioni digitali e analogiche.

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Pensateci. Le interfacce di segnale sono particolarmente sensibili alle sovratensioni. Utilizzate quindi i nostri dispositivi di protezione con componenti potenti e a reazione rapida. La scelta giusta assicura minore attenuazione e larghezza di banda più elevata.

I vantaggi

  • Conformità a tutte le norme, sia in materia di protezione contro le sovratensioni sia in materia di reti highspeed
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Flessibilità di impiego, grazie a strutture e tecniche di connessione relative alle applicazioni
  • Processi di verifica semplificati grazie agli scaricatori a innesto

DATATRAB DT: protezione universale per i sistemi informatici

DATATRAB DT di Phoenix Contact: protezione per diverse applicazioni IT  

Famiglia di prodotti DATATRAB

La famiglia di prodotti DATATRAB DT di Phoenix Contact vi offre protezione per numerose applicazioni:

  • Reti highspeed fino ad Ethernet 10 Gigabit
  • Reti con interfaccia RS-485
  • Interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni, inclusa la DSL

Tutti i dispositivi di protezione contro le sovratensioni assicurano la conformità al sistema grazie alle tecniche di connessione adatte.

La variante DT-LAN-CAT6+ gestisce diversi protocolli dati alle massime velocità di trasmissione: ad esempio Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring e DS1.

Potete scegliere di utilizzare DATATRAB come adattatore o come modulo per guide di supporto.

Campi di impiego tipici

Protezione contro le sovratensioni di Phoenix Contact per i sistemi IT  

Esempio di utilizzo di DATATRAB

I dispositivi di protezione per i sistemi informatici si suddividono in due aree:

  • Interfacce dati
  • Applicazioni per telecomunicazioni

La tecnologia dati lavora con tensioni molto basse e velocità di trasmissione elevate. I sistemi di telecomunicazione, invece, utilizzano velocità di trasmissione dati inferiori e tensioni più elevate a causa dell'infrastruttura dei cavi.

PLUGTRAB PT-IQ per interfacce dati

PLUGTRAB PT-IQ anche per interfacce dati  

PLUGTRAB PT-IQ, protezione intelligente contro le sovratensioni

La protezione contro le sovratensioni intelligente PLUGTRAB PT-IQ adesso protegge le linee dati contro le sovratensioni in maniera affidabile. Il circuito di protezione è specificamente adattato per applicazioni HF. Tutti gli elementi limitatori di tensione del circuito di protezione vengono costantemente monitorati.

Il vantaggio: i difetti preesistenti a causa di sovratensioni frequenti vengono riconosciuti e segnalati. Grazie all'indicazione di stato a più livelli lo stato dello scaricatore è riconoscibile in qualsiasi momento:

  • Rosso = sostituzione necessaria
  • Giallo = sostituzione consigliata
  • Verde = scaricatore funzionante

Mediante il controllore è possibile realizzare una segnalazione collettiva a distanza tra tutti i dispositivi di protezione collegati. È possibile scegliere tra una connessione a vite tradizionale e la pratica connessione Push-in.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici

Assistenza


Protezione contro le sovratensioni per le tecnologie informatiche e le telecomunicazioni

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per le tecnologie informatiche e le telecomunicazioni.


Protezione contro le sovratensioni per le tecnologie informatiche e i dati

Modulo di apprendimento per la protezione contro le sovratensioni per le tecnologie informatiche e i dati.