Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA

VAL-US con 4 spine

Protezioni contro le sovratensioni elencata UL

Requisiti speciali richiedono prodotti speciali, VAL.US offre la soluzione per sistemi NEMA

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In Nord America e in altri territori i sistemi di alimentazione vengono azionati con tensioni e forme di rete che a volte si discostano fortemente da quelle IEC. Con i prodotti della serie VAL-US è possibile gestire questi tipi di rete. La serie VAL-US comprende una serie di configurazioni di commutazione, come ad es. per Split-Phase, Wye, High-Leg Delta e sistemi Corner-Grounded Delta.

I vantaggi

  • Facile integrazione in applicazioni già esistenti grazie al tipo UL-Open 1 Listed
  • Disponibile per tutte le configurazioni di rete comuni in base a NEMA
  • Monitoraggio semplice dello stato del sistema grazie all'indicatore di stato locale e al contatto FM
  • Connettori testabili con CHECKMASTER 2

Protezione contro le sovratensioni Open Type 1 Listed secondo UL 1449

Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA  

Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA

VAL-US offre una vasta gamma a livello mondiale di apparecchi di protezione contro le sovratensioni (SPD) "Open Type" UL. "Open Type", detto anche "Open Terminal", è una nuova categoria introdotta in UL 1449 di dispositivi contro le sovratensioni. Questa nuova categoria consente una UL Listed Approbation per SPD montabili su guide. La UL-Open Type 1 Listed Approbation dlela serie VAL-US semplifica notevolmente l'approvazione di installazione e impianti per gli ispettori.

Portafoglio prodotti

Ampia gamma per tutti i tipi di rete  

Ampia gamma per tutti i tipi di rete

La serie di prodotti VAL-US comprende apparecchi di protezione contro le sovratensioni a innesto per installazioni e impianti in Nord America e in Messico. Inoltre, questi articoli vengono utilizzati in regioni che adottano tipi di rete dello standard NEMA. Il design intelligente delle spine comprende una finestra con indicatore ottico di stato. In questo modo è possibile riconoscere le spine sovraccariche direttamente sul posto. Per la manutezione in remoto è disponibile un contatto di trasmissione a distanza. L'elemento base e la spina corrispondente sono codificati l'uno con l'altro. Ciò previene una sostituzione errata o eventuali manipolazioni durante i lavori di manutenzione. La serie VAL-US comprende una serie di configurazioni di commutazione, sia per i comuni sistemi come Split-Phase da 120/240 V e Wye da 277/480 V, che per tipi di rete speciali, come High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta da 120/208/240 V.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici