Macchine pelafili

Macchine pelafili

Semplice e compatta

Potete isolare in pochi secondi tutti i tipi di cavo in modalità standard o speciale.

Torna a Dispositivi automatici

Categorie

Cerca in Macchine pelafili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dall'isolamento standard in PVC al più complesso isolamento in teflon, le macchine pelafili di Phoenix Contact permettono di isolare qualsiasi cavo in modo affidabile e preciso.

I vantaggi

  • Impostazione intuitiva delle unità di pelatura tramite display e pomello girevole
  • Elaborazione di isolamenti complessi tramite la possibilità di selezionare le geometrie desiderate.
  • L'isolamento non subirà nessun danno grazie alla regolazione della forza di serraggio con sensibilità automatizzata in base alla forza di pelatura.
  • Risparmio di tempo: pelatura rapida in soli 0,3 secondi

Macchina pelafili WF 1000

Macchina pelafili WF 1000  

Macchina pelafili WF 1000

Spelate conduttori fino a 6 mm2 e cavi di diametro fino a 6 mm con le macchine pelafili compatte WF 1000:

  • Elaborazione precisa e accurata di isolamenti standard e speciali, ad esempio in gomma, teflon e ad alta temperatura
  • Protezione contro la giunzione tramite la pelatura parziale dell'isolamento
  • Impostazione automatica della forza di serraggio in base alla forza di pelatura necessaria
  • Semplice funzionamento tramite pomello girevole
  • Visualizzazione chiara dei valori attuali sul display
  • Rapido assemblaggio grazie all'inserimento anteriore e posteriore

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55