Macchine pelafili e crimpatrici

Macchina pelafili e crimpatrice

Due funzioni, un unico dispositivo

Potete pelare e crimpare il conduttore in un'unica operazione. Si adatta facilmente e rapidamente ad altre sezioni.

Torna a Dispositivi automatici

Categorie

Cerca in Macchine pelafili e crimpatrici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le macchine pelafili e crimpatrici di Phoenix Contact, mobili o fisse, sono particolarmente veloci. In appena un secondo potete ottenere un conduttore confezionato in modo preciso e accurato.

I vantaggi

  • Rapido cambio delle sezioni di lavoro grazie alla sua struttura modulare
  • Tempi di utilizzo ridotti grazie ai sottoprocessi integrati
  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play

Compatta e facile da trasportare – per merci a nastro

Macchina pelafili e crimpatrice CF 3000  

Macchina pelafili e crimpatrice CF 3000

Grazie alla struttura compatta e leggera, le pelatrici/crimpatrici CF 3000 possono essere impiegate comodamente in postazioni di lavoro differenti. Sono apparecchi che permettono di elaborare i capicorda montati a nastro in modo rapido e sicuro.

In un'unica operazione è possibile pelare e infine crimpare il conduttore con un capocorda montato.

La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto.

  • Per capocorda montati con sezione da 0,25 a 2,5 mm2
  • Attrezzabile nell'arco di un minuto per diverse sezioni
  • Impiegata anche in postazioni di lavoro diverse grazie alla struttura compatta e leggera

Robusta e fissa – per merci sciolte

Macchina pelafili e crimpatrice CF 1000  

Macchina pelafili e crimpatrice CF 1000

Per la lavorazione di grandi quantità, utilizzate la macchina pelafili e crimpatrice CF 1000, stabile e robusta.

In un'unica operazione è possibile pelare e infine crimpare il conduttore con un capocorda montato. Con queste macchine è possibile lavorare fino a 1.200 conduttori all'ora.

  • Per capocorda montati isolati con sezione fino a 10 mm2
  • Attrezzabile rapidamente su diverse sezioni grazie alla struttura modulare
  • Contatore integrato per una panoramica delle quantità

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55