Torna alla panoramica

Guidacavo

Guidacavo con linee ibride

Guidacavo con linee ibride  

Guidacavo con linee ibride

Il caso più semplice consiste nell'ingresso di un cavo in ciascuna custodia impilabile. Con l'aiuto di un adattatore a espansione M25, possono essere collegati cavi con diametri fino a 21 mm.

Guidacavo con linee separate

Guidacavo con linee separate  

Guidacavo con linee separate

Per introdurre facilmente più linee: grazie ai fissacavi a vite con due fori, è possibile inserire separatamente le sottili linee Power e 24 V in una custodia impilabile.

Guidacavo con linee contrapposte

Guidacavo con linee contrapposte  

Guidacavo con linee contrapposte

Per introdurre facilmente nella custodia a due ingressi anche i cavi con grandi diametri. Questa soluzione permette, ad esempio, di combinare la linea Power con la linea AS-Interface o la linea Profibus.


Torna alla panoramica
Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55