Torna alla panoramica

Struttura della distribuzione di energia

Per la base della struttura della distribuzione di energia sono disponibili tre opzioni.

Base di montaggio per il sistema a parete

Base di montaggio DUPLICON per il sistema a parete  

Base di montaggio DUPLICON per il sistema a parete

Per il collegamento diretto dei circuiti stampati è possibile utilizzare una base di montaggio con apertura verso il basso. Gli inserti portacontatti per il collegamento dei circuiti stampati a 180° o a 90° consentono di risparmiare un livello di ripartizione.
Per il collegamento dei dispositivi si utilizza la custodia impilabile.
A copertura di tutto il sistema viene impiegato un coperchio rimovibile. In tal modo, sarà possibile controllare facilmente la distribuzione di energia anche quando il sistema è collegato.

Custodia base

Custodia base DUPLICON  

Custodia base DUPLICON

Se non si desidera usufruire del sistema a parete, è possibile utilizzare la custodia base senza apertura verso il basso.

In tal modo l'applicazione sarà interamente innestabile, dall'alimentazione all'utenza.

A copertura di tutto il sistema viene impiegato un coperchio rimovibile. In tal modo, sarà possibile controllare facilmente la distribuzione di energia anche quando il sistema è collegato.

Custodia T-Box

Custodia T-Box DUPLICON  

Custodia T-Box DUPLICON

Per i raccordi elettrici a T è possibile utilizzare la custodia T-Box. Il portacontatti della T-Box dispone di due collegamenti per polo. Grazie all'impilabilità, è possibile sovrapporre altri 1-2 raccordi.
A copertura di tutto il sistema viene impiegato un coperchio rimovibile o una custodia mobile. Per controllare la distribuzione di energia, è sufficiente rimuovere il coperchio.


Torna alla panoramica
Distribuzione di energia con struttura sovrapponibile

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55