Connessione a molla

Resistenza provata alle vibrazioni

Resistenza provata alle vibrazioni

Utilizzate conduttori resistenti alle vibrazioni, a tenuta di gas e con stabilità a lungo termine con le connessioni a molla.

Torna a Morsetti componibili

Categorie

  • Mini e micromorsetti
    Mini e micromorsetti

    Piccoli morsetti dalle alte funzionalità: cablaggio e marcatura pratici e un'opzione per la connessione di più conduttori.

  • Morsetti a innesto
    Morsetti a innesto

    Contatto ad alta prestazione e collegamento con protezione antinfortunistica: sono queste le caratteristiche intelligenti dei morsetti a innesto..

  • Morsetti a più conduttori
    Morsetti a conduttori multipli

    Con i morsetti a più conduttori è possibile realizzare una pratica distribuzione dei potenziali e una connessione sicura di diversi tipi di conduttori o sezioni.

  • Morsetti a più piani
    Morsetti a più piani

    Distribuzione semplice dei potenziali anche in condizioni di spazio ridotte. Con i morsetti a più piani, il cablaggio è più pratico.

  • Morsetti di installazione
    Morsetti di installazione

    La struttura particolarmente bassa, il montaggio facile e la combinazione a scelta libera sono alcuni evidenti vantaggi dei morsetti di installazione per la tecnologia domotica.

  • Morsetti di potenza
    Morsetti di potenza

    Collegate in modo semplice, sicuro e rapido grandi sezioni del conduttore fino a 150 mm²

  • Morsetti ibridi
    Morsetti ibridi

    Unire diverse modalità di connessione in un unico morsetto ibrido e utilizzare i vantaggi di questa tecnica innovativa.

  • Morsetti passanti
    Morsetti passanti

    Creazione di ponti flessibili e siglature semplici con i morsetti passanti compatti.

Cerca in Connessione a molla

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In caso di esposizione a forti vibrazioni, ad esempio nell'industria ferroviaria, negli impianti a energia eolica o nella costruzione di macchine, è richiesta un'elevata sicurezza dei contatti. La connessione a molla assicura un collegamento costante: indipendentemente dall'operatore, la molla esercita la stessa forza sul conduttore.

I vantaggi

  • Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con capocorda
  • Costi di logistica inferiori grazie all'uniformità degli accessori
  • Vasto assortimento di accessori: standardizzati per ponticellamento, verifica e marcatura

Connessione a molla

Funzionamento della connessione a molla  

Contatti affidabili in una struttura più compatta

La connessione a molla di Phoenix Contact risulta particolarmente comoda grazie al collegamento frontale:

  1. Aprite il morsetto con un cacciavite standard.
  2. Posizionare il conduttore nell'area del morsetto e rimuovere il cacciavite. Il contatto con il conduttore si stabilisce automaticamente.

Una maggiore capacità in una struttura molto più compatta: questo rappresenta un ulteriore vantaggio della tecnica a molla brevettata. Ciò consente di cablare i conduttori di sezione nominale con e senza capocorda. I conduttori in rame di qualsiasi tipo fino a 35 mm² possono essere fissati senza alcun trattamento preliminare.

Vano funzionale doppio

Morsetti componibili con ponticelli  

Semplice ripartizione del potenziale con i jumper

In un'unica operazione potete collegare fino a 50 morsetti componibili con ponticelli da 2 a 50 poli.

E non è tutto: nel vano funzionale doppio è possibile condurre in parallelo due potenziali attraverso un morsetto. Potete staccare facilmente i singoli contatti dal ponte standard: viene creato un ponticellamento alternato. Inoltre, è possibile contrassegnare i punti di contatto.

Ampia superficie di siglatura

Marcatura dei morsetti  

Efficienza nel lavoro grazie alla chiara siglatura

La marcatura chiara dei morsetti costituisce la premessa essenziale per una installazione rapida e sicura. Inoltre, per la siglatura dei morsetti componibili è anche possibile siglare ciascun morsetto separatamente.

Alta qualità

Componenti di un morsetto: parti in metallo e plastica  

Parti in metallo e plastica pregiate

Collegamenti affidabili: ecco il nostro obiettivo. La chiave è la qualità dei nostri prodotti, che inizia dalla scelta dei materiali.

Parti metalliche in leghe di rame anticorrosione di qualità elevata:

  • Buona conduttività elettrica
  • Surriscaldamento minimo
  • Superficie protetta da nichelatura o stagnatura galvanica senza piombo
  • Molla in cromo-nichel-acciaio armonico ad alta resistenza

Custodie isolanti in plastica elastica e resistenti agli urti:

  • Riciclabili, prive di alogenati e resistenti ai raggi UV
  • Buona resistenza a climi tropicali e termiti
  • Temperature di utilizzo fino a 130°C
  • Alta resistenza agli agenti chimici
  • Eccellenti proprietà di invecchiamento
  • Certificazione UL 94 per la classe di combustibilità V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55