Sistema per il controllo della velocità e dell'arresto

Sistema per il controllo della velocità e dellarresto

Controllo sicuro e compatto della velocità

I sistemi per il controllo della velocità e dell'arresto monitorano i componenti rotanti degli impianti e provvedono alla disattivazione sicura degli stessi in caso di emergenza.

Torna a Dispositivi di sicurezza

Categorie

Cerca in Sistema per il controllo della velocità e dell'arresto

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Velocità troppo elevate sono pericolose sia per le persone che per le macchine. Con i sistemi di controllo della velocità e dell'arresto PSRmotion di Phoenix Contact potrete disattivare i componenti in modo rapido e sicuro in caso di emergenza.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio fino al 75% grazie al design compatto
  • Configurazione semplificata tramite tasti direttamente sul prodotto o con il software PSRmotion
  • Massima compatibilità grazie al monitoraggio del movimento con tutti i tipi di sensori più comunemente utilizzati
  • Affidabile protezione contro le manipolazioni attraverso meccanismi innovativi

Sistema per il controllo della velocità e dell'arresto PSRmotion

Sistema per il controllo della velocità e dellarresto PSRmotion  

Sistema per il controllo della velocità e dell'arresto PSRmotion

Con il sistema combinato di controllo della velocità e dell'arresto PSR-MM30 è possibile monitorare, oltre allo stato di fermo, fino a tre diversi modi operativi. Grazie all'affidabile processo di misurazione, PSR-MM30 garantisce un'elevata disponibilità del sistema.

  • Spessore costruttivo 22,5 mm
  • Compatibile con moderni Safety-Encoder fino a SIL 3
  • Rilevazione del movimento tramite Encoder o interruttore in prossimità dell'impianto
  • Uscite di relè a guida forzata, uscite di segnalazione parametrizzabili
  • Monitoraggio live con il software PSRmotion
  • Messa in funzione tramite connessione USB
  • Compatibilità con gli interruttori di sicurezza PSRswitch grazie al monitoraggio delle porte di sicurezza integrato
  • Fino a PL e e SIL 3

Monitoraggio live tramite software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion per il controllo della velocità e dell'arresto

Con il software PSRmotion, il sistema per il controllo della velocità e dell'arresto PSR-MM30 può essere messo in servizio, parametrizzato e monitorato.

Nella modalità per il monitoraggio live, è possibile visualizzare le sequenze di movimento delle macchine.

Inoltre, potete scaricare gratuitamente il software basato su Windows. Il software viene adattato tramite un'interfaccia USB.

Sistema per il controllo dell'arresto estremamente compatto senza sensori aggiuntivi

Sistema per il controllo dellarresto senza sensore PSRmotion  

Il sistema compatto per il controllo dell'arresto PSRmotion non necessita di alcun sensore aggiuntivo

Con il sistema compatto per il controllo PSR-MM25 viene monitorato l'arresto della macchina senza sensori aggiuntivi, azionando eventualmente un dispositivo di bloccaggio. Per il riconoscimento dell'arresto viene valutata la tensione indotta in un avvolgimento del motore.

  • Larghezza 12,5 mm
  • Messa in funzione semplificata grazie al pulsante di configurazione
  • Adatto per le macchine con e senza convertitore di frequenza
  • Uscite di relè a guida forzata, due uscite di segnalazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Download