Software

Software

Intuitivo ed efficiente

Approfittate delle soluzioni software innovative: adattate perfettamente all'hardware di Phoenix Contact.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Componenti tecnologici
    Componenti tecnologici di Phoenix Contact

    Grazie ai componenti tecnologici di Phoenix Contact potrete sviluppare soluzioni di controllo basandovi sui principali sistemi software nell'ambito di IEC 61131 Control, Safety a norma IEC 61508 e PROFINET.

  • Configurazione, monitoraggio e diagnostica
    Configurazione, monitoraggio e diagnostica

    Software per maggiore semplicità di configurazione, monitoraggio preventivo e diagnosi rapida in caso di errore.

  • Driver e interfacce
    Driver e interfacce

    Interfacce standardizzate aperte come OPC o SNMP offrono un'integrazione flessibile in molti sistemi sovrapposti.

  • Gestione e parametrizzazione dei dispositivi
    Parametrizzazione dei dispositivi

    Software per l'efficiente parametrizzazione centralizzata di apparecchiature intelligenti.

  • Moduli funzionali
    Moduli funzionali

    Moduli funzionali che integrano funzioni complesse in un programma di controllo in modo flessibile e conveniente.

  • Piattaforma software modulare
    Piattaforma software modulare

    Il software con interfaccia ottimizzata per l'utente unisce tutte le attività del processo di engineering in un unico sistema.

  • Programmazione
    Programmazione

    Software di automazione per la programmazione universale di tutti i controllori Phoenix Contact di qualsiasi classe.

Il software è la chiave per un'automazione efficiente. Phoenix Contact offre strumenti software per ogni fase, dalla progettazione al funzionamento dell'impianto. Tutti i prodotti sono perfettamente integrati e convincono l'utente con funzioni innovative e comandi intuitivi e user-friendly.

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e riduzione delle attività di engineering grazie a tool software integrati tra loro
  • Meno errori grazie a funzioni automatizzate
  • Rapida messa in servizio grazie a simulazione e diagnostica
  • Affidabilità elevata degli impianti grazie alla rapida correzione degli errori con strumenti di diagnostica efficaci

Soluzioni personalizzate

Panoramica sul software per tutte le fasi dell'engineering  

Il software adatto per ogni applicazione

Utilizzate il software per tutte le fasi dell'engineering. Qui sono disponibili strumenti, librerie, interfacce e driver software per l'automazione industriale.  

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community