Blocchi di ripartizione, morsetti di derivazione ed Europa

Blocchi di ripartizione, morsetti di derivazione ed Europa

Semplicemente pratici

Si rimuove l'isolamento, si inseriscono ed è fatta: utilizzare i morsetti di derivazione è semplicissimo.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Blocchi di ripartizione, morsetti di derivazione ed Europa

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I blocchi di ripartizione con connessione Push-in e a vite sono disponibili pronti per il collegamento con numero di poli variabile e diversi tipi di montaggio e colore. I morsetti di derivazione ed Europa sono parte integrante di ogni installazione edile. Phoenix Contact offre morsetti di derivazione in custodie trasparenti e con tecnologia di connessione Push-in. I morsetti Europa sono disponibili in varie versioni per conduttori rigidi e flessibili.

I vantaggi

  • Blocchi pronti all'uso per installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%
  • Struttura flessibile dell'applicazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida, diretto o mediante incollaggio
  • Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
  • Minimo sforzo per l'inserimento e l'estrazione grazie all'intelligente meccanismo a molla
  • Controllo visivo reso possibile dalla custodia trasparente
  • Possibilità di effettuare le misurazioni con il dispositivo inserito grazie alle aperture di controllo integrate
  • Collegamento sicuro grazie alla protezione del filo integrata

Blocchi di ripartizione Push-in pronti all'uso: è sufficiente disimballare e collegare.

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di ripartizioni preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di ripartizioni preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%. I blocchi di ripartizione e connessione apparecchi con 6, 12 e 18 punti di connessione sono disponibili, per un'installazione sicura e intuitiva, in undici colori.

Senza strumenti e in spazi ristretti

Morsetti di derivazione ed Europa di Phoenix Contact  

Morsetti di derivazione ed Europa di Phoenix Contact

Detto, fatto: i nostri morsetti di derivazione vengono cablati in tutta semplicità e con risparmio di spazio.

Cablaggio sicuro
I compatti morsetti di derivazione di Phoenix Contact dispongono di una custodia trasparente per favorire il controllo visivo. Assicurano quindi una maggiore sicurezza in fase di cablaggio.

Semplice introduzione dei conduttori
I morsetti Europa vengono impiegati per conduttori rigidi e flessibili fino a 25 mm2. Il corpo prismatico del morsetto consente di introdurre i conduttori in totale sicurezza. In questo modo, anche quelli senza capocorda vengono collegati in totale sicurezza.

Microdistributori di potenziale MPI

Morsetti di derivazione in miniatura con tecnologia di connessione Push-in.  

Morsetti di derivazione in miniatura con tecnologia di connessione Push-in.

Con i micromorsetti di derivazione potrete distribuire i potenziali in nodi di distribuzione secondari e le prese di derivazione in spazi ridotti. I blocchi di distribuzione sono stati sviluppati appositamente per le esigenze delle installazioni in edifici,

  • conformemente alla norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori pretrattati e rigidi con tecnologia a innesto diretto senza l'utilizzo di utensili
  • Pratico inserimento con forze di innesto inferiori del 50%
  • Cablaggio e utilizzo sicuro grazie ai pulsanti di azionamento incassati a colori
  • Possibilità di effettuare test su tutte le spine di prova standard
  • Connessione di tutti i tipi di conduttori e sezioni da 0,14 mm² a 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55