Dispositivi di protezione monofase

Dispositivi di protezione monofase

Protezione di lunghe linee di segnali

Proteggete separatamente le linee particolarmente lunghe in uscita dal campo.

Torna a Protezione contro le sovratensioni linee di segnale

Categorie

Cerca in Dispositivi di protezione monofase

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Più è lunga linea nel campo, più è sensibile agli accoppiamenti di sovratensione, ad esempio causati da scariche atmosferiche circostanti. Queste linee devono pertanto essere protette separatamente, all'ingresso dell'edificio o nei ripartitori intermedi, con dispositivi di protezione monofase.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nell'applicazione grazie a dispositivi di protezione contro le sovratensioni ultracompatti
  • Molteplici applicazioni: formati e tecnologie di collegamento adatte alle singole applicazioni
  • Dispositivi di protezione disponibili per la protezione grossolana, media e fine

Dispositivi di protezione monofase

TERMITRAB complete con circuito di protezione monofase  

TERMITRAB complete con circuito di protezione monofase

La scelta ideale è installare un sistema di protezione contro le sovratensioni a più livelli. Ciò implica una disposizione ottimizzata di componenti altamente reattivi, come i diodi soppressori, e potenti dispositivi di protezione come gli scaricatori a gas. Lo spazio vuoto tra i due livelli di protezione è occupato da varistori che si attivano più lentamente dei diodi, ma hanno una maggiore capacità di dispersione.

I dispositivi di protezione monofase sono costituiti da un unico componente. Sono indicati, ad esempio, per una protezione aggiuntiva delle linee lunghe in uscita dal campo, all'ingresso degli edifici o nel punto di transizione di diverse zone di protezione. I dispositivi di protezione monofase con protezione contro le tensioni longitudinali offrono protezione contro le sovratensioni tra i singoli fili di segnale. Le varianti con protezione trasversale assicurano la protezione di un filo e della terra o ground.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per tecnica MCR