Interruttori di protezione elettronici monocanale

Protezione personalizzata

Protezione personalizzata

Con gli interruttori di protezione a un canale proteggete i dispositivi in base alle vostre esigenze.

Torna a Interruttori di protezione elettronici

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione elettronici monocanale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli interruttori di protezione a un canale installate la protezione per i vostri impianti in base alle vostre esigenze. Gli interruttori di protezione offrono la massima flessibilità a partire da una larghezza costruttiva di 6 mm.

I vantaggi

  • Controlli da remoto grazie alla funzione di notifica
  • Trasparenza sullo stato di funzionamento grazie all'indicatore LED sul dispositivo
  • Connessione rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in

Interruttore di protezione elettronico compatto PTCB

PTCB - universale su 6 mm  

PTCB - universale su 6 mm

Perfettamente adatto per una distribuzione del potenziale semplice e compatta: l'interruttore di protezione elettronico PTCB a un canale può essere ponticellato al sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con una larghezza costruttiva estremamente ridotta, può essere regolato da 1 a 8 A.

I vantaggi:

  • Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
  • Maggiore spazio nel quadro elettrico: protezione compatta su una larghezza di soli 6 mm
  • Utilizzo flessibile e stoccaggio ridotto, poiché i valori di corrente per dispositivo sono regolabili per le più svariate applicazioni

Interruttori di protezione elettronici a un canale CB E

CB E - adattabile alle varie esigenze  

CB E - adattabile alle varie esigenze

Sviluppate i vostri dispositivi completamente in base alle vostre esigenze, indipendentemente dal numero di utenze da proteggere. Gli interruttori di protezione a un canale possono essere estesi modularmente e adattarsi alle vostre esigenze.

I vantaggi:

  • Adattabile alle varie esigenze grazie ai connettori di protezione
  • Ampia scelta di connettori di protezione con valori di corrente nominale fissi, per proteggere da modifiche indesiderate
  • Limitazione attiva della corrente per un ­utilizzo ­più efficiente dell'alimentatore installato a ­monte

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttore elettronici di protezione PTCB

La soluzione universale in soli 6 mm