Colonne di segnalazione

Disponibilità elevata grazie a una segnalazione chiara

Disponibilità elevata grazie a una segnalazione chiara

Le colonne di segnalazione emettono segnali di allarme ottici e acustici in caso di guasto.

Torna a Illuminazione e segnalazione

Categorie

  • Elementi ottici
    Elementi ottici

    Elementi ottici per la visualizzazione colorata di condizioni di stato di macchine e impianti.

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Accessori per l'installazione e la messa in funzione di colonne di segnalazione come pannelli diciture, lampade a incandescenza e connessione a vite per cavo.

Cerca in Colonne di segnalazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Migliorate la disponibilità di macchine e impianti. Con le colonne di segnalazione modulari di Phoenix Contact, anche dette luci di segnalazione, è possibile visualizzare in modo chiaro lo stato delle macchine e degli impianti. È possibile scegliere tra segnalazioni ottiche e acustiche. Inoltre, è anche possibile trasmettere i segnali a un PC senza fili.

I vantaggi

  • Incremento dell'affidabilità degli impianti e delle macchine attraverso chiare segnalazioni di stato
  • Il segnale giusto in qualsiasi situazione grazie alla molteplicità di segnali disponibili
  • Costi di installazione ridotti grazie all'installazione senza strumenti e alle differenti possibilità di montaggio
  • Possibilità di modificare rapidamente l'installazione delle colonne di segnalazione grazie alla struttura modulare
  • Affidabilità in ambienti industriali aggressivi grazie all'elevato grado di protezione
  • Ampia possibilità di impiego grazie all'omologazione UL

Montaggio semplice e rapido

Installazione senza strumenti della colonna di segnalazione grazie alla chiusura a baionetta  

Il montaggio senza strumenti con la chiusura a baionetta consente di risparmiare tempo e risorse

Le colonne di segnalazione possono essere installate o ampliate nel giro di pochi secondi e senza strumenti. È sufficiente incastrare gli elementi di segnalazione scelti e ruotare la chiusura a baionetta per stabilire il collegamento meccanico e quello elettrico.

Il cavo viene collegato alla colonna posta più in basso, l'elemento di connessione.

Una colonna di segnalazione può contenere fino a cinque elementi combinabili liberamente. Ciò consente di montare anche un elemento acustico.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55