Connettori per segnale

Connettori per segnale di Phoenix Contact

Soluzioni universali

La straordinaria varietà di dimensioni e tipologie di custodie consente soluzioni universali per dispositivi e cavi.

Torna a Connettori circolari

Categorie

Cerca in Connettori per segnale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Produciamo connettori circolari per applicazioni industriali di segnale e sensori/attuatori in diverse versioni. Per il collegamento dei conduttori sono disponibili sistemi di collegamento a crimpare, a brasare e a saldare.

I vantaggi

  • Straordinaria varietà di tipologie di custodie da M5 a M23
  • Flessibilità grazie a differenti numeri di poli da 3 fino 19
  • Cablaggio semplificato grazie a esecuzioni stampate in plastica

Connettori per segnale da M5 fino a M12

Connettori per segnale da M5 fino a M12  

Connettori per segnale da M5 fino a M12

La grande varietà di esigenze per la connessione di apparecchi sensore-attuatore in ambito industriale ha determinato la creazione di un vasto programma di connettori da incasso e passaparete ‍M5, ‍M8 e ‍M12. Soluzioni confezionabili e specifiche per le esigenze del cliente consentono un adattamento ottimale ai singoli concetti di apparecchiature.

  • da 3 a 17 poli
  • codifica A, B o D

 

Connettori di segnale M17 e M23

Connettori di segnale M17 e M23  

Connettori di segnale M17 e M23

I connettori circolari nelle dimensioni M17 e M23 coprono una varietà di applicazioni di segnale industriali. Tra queste sono presenti anche requisiti relativi alla densità, alla resistenza alle vibrazioni e alla protezione EMC. I connettori circolari sono integrati da una gamma completa di versioni stampate in plastica.

  • da 6 a 19 poli
  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina

 

Connettori per segnale 7/8"

Connettori per segnale 7/8''  

Connettori per segnale 7/8"

Per le esigenze del mercato americano sono disponibili connettori circolari in pollici. Il portafoglio prodotti comprende, oltre a connettori con connessione a vite confezionabili, anche connettori da incasso con conduttori o per il montaggio diretto del circuito stampato.

  • da 3 a 5 poli

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori circolari M17-M58