Isolatori galvanici con integrazione nella rete e nel bus

Isolatori galvanici con integrazione nella rete e nel bus

Separazione sicura dal campo alla rete

Combinate i vantaggi di una separazione galvanica sicura con quelli della comunicazione digitale.

Torna a Isolatori galvanici

Categorie

  • Elenco prodotti Accessori
    Accessori

    Accessori per l'installazione e la messa in funzioni di isolatori galvanici con connessione di rete e bus, come componenti di alimentazione, materiali per la marcatura e moduli per il monitoraggio di errori.

  • Elenco prodotti Convertitore di temperatura
    Convertitore per sensore di temperatura

    Convertitore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, il filtraggio e l'amplificazione di segnali di temperatura in segnali analogici normalizzati.

  • Elenco prodotti Convertitori di frequenza
    Convertitori di frequenza

    Convertitori di frequenza ultracompatti per la separazione galvanica, l'amplificazione, la conversione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati in frequenze o segnali PWM.

  • Elenco prodotti Convertitori di misura per potenziometri
    Convertitori di misura per potenziometri

    Potenziometri-convertitori di misura altamente compatti per la separazione galvanica, la conversione, il filtraggio e l'amplificazione dei segnali dei potenziometri in segnali analogici normalizzati.

  • Elenco prodotti Duplicatori di segnale
    Duplicatori di segnale

    Duplicatori di segnale altamente compatti MINI Analog Pro, per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati.

Cerca in Isolatori galvanici con integrazione nella rete e nel bus

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In meno di 50 mm potete trasmettere alle reti industriali fino a otto segnali di campo a piacere, isolati galvanicamente in modo sicuro, e fare così a meno di schede di ingresso specifiche per il segnale. Contemporaneamente potete approfittare della separazione galvanica senza interruzioni fino alla CPU, anche tra i singoli canali.

I vantaggi

  • Integrazione compatta nella rete di isolatori galvanici combinabili a piacere grazie ai gateway compatti
  • Trasmissione del segnale senza interferenze fino alla CPU grazie alla separazione galvanica sicura, anche tra i singoli canali
  • Riduzione dei costi e risparmio di spazio nel livello di controllo dal momento che vengono meno le schede di ingresso specifiche per il segnale
  • Raggruppamento rapido e senza errori dei segnali grazie ai gateway facilmente innestabili
  • La soluzione ideale per la migrazione degli impianti: elevata compatibilità con qualsiasi controllore grazie al collegamento alla rete flessibile
  • Messa in servizio e manutenzione semplificate: misurazione dei segnali di corrente durante l'esercizio o lettura sullo smartphone mediante l'interfaccia NFC
  • Rapida parametrizzazione mediante commutatore rotante di codifica, software o app MINI Analog Pro

Pur non essendo necessario ricorrere a schede d'ingresso, la molteplicità dei segnali rimane invariata

Combinazione modulare di isolatori galvanici con gateway a innesto  

Combinazione modulare di isolatori galvanici con gateway a innesto

I gateway a innesto consentono di integrare qualsiasi isolatore galvanico MINI Analog Pro con uscita di corrente e digitale nella rete. Non sono necessarie schede di ingresso specifiche per il segnale.

I gateway MINI Analog Pro per integrazione nella rete e nel bus sono disponibili per i seguenti protocolli:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

La soluzione flessibile per la migrazione degli impianti

Elevato livello di compatibilità con qualsiasi controllore grazie al collegamento alla rete flessibile  

Compatibilità con qualsiasi controllore grazie alla connessione di rete flessibile

Il passaggio a una moderna generazione di controllori può implicare rischi elevati e sfide per la gestione dell'impianto. Gli isolatori galvanici con integrazione nella rete e nel bus offrono il supporto ideale nella migrazione o nell'espansione di impianti. Il raggruppamento rapido e senza errori dei segnali su un cavo di rete garantisce flessibilità e compatibilità con quasi ogni tipo di controllore.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura