Isolatori galvanici

Isolatori galvanici

Trasmissione sicura di segnali

Isolamento, conversione, filtraggio, amplificazione: i nostri isolatori galvanici garantiscono la trasmissione indisturbata dei vostri segnali.

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

Cerca in Isolatori galvanici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Dagli isolatori galvanici ultracompatti da 6 mm agli isolatori galvanici a sicurezza funzionale fino agli isolatori di segnali per circuiti a sicurezza intrinseca nell'area Ex: le nostre famiglie di isolatori galvanici offrono una soluzione per tutte le applicazioni di adattamento del segnale analogico.

I vantaggi

  • Separazione sicura, regolazione, filtraggio e potenziamento con soluzioni complete per l'elaborazione del segnale analogico
  • Gli isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus consentono di integrare i segnali di campo a separazione galvanica sicura nelle reti industriali
  • Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
  • Trasmissione precisa ed elevata affidabilità con gli isolatori galvanici certificati SIL
  • Massima protezione contro le esplosioni per tutte le zone Ex e i gruppi di gas grazie a isolatori di segnale a uno e due canali, per circuiti elettrici intrinsecamente sicuri nelle zone a rischio di esplosione.
  • Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chit/web/main/products/subcategory_pages/Data_Signal_converters_and_conditioners_P-13/3ed00935-b93a-4461-8cf3-19ba653c39d2