Isolatori galvanici

Isolatore galvanico

Affidabile e sicuro

Separare, adeguare, filtrare e potenziare in sicurezza con i nostri isolatori galvanici certificati SIL, anche per le aree Ex.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

  • Sistema di cablaggio per isolatori
    Per collegare i segnali in modo rapido e senza errori

    Termination Carrier e adattatori di sistema Phoenix Contact per il collegamento rapido e senza errori di apparecchi su guide di supporto standard al sistema di automazione.

Cerca in Isolatori galvanici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le famiglie di isolatori galvanici MACX vengono progettate e prodotte, in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, conformemente agli standard per la sicurezza funzionale. Questo si traduce in elevata sicurezza per macchine e impianti.

I vantaggi

  • Trasmissione precisa ed elevata sicurezza di esercizio con isolatori galvanici costantemente certificati SIL
  • Separazione, adeguamento, filtraggio e potenziamento sicuri grazie alle molteplici soluzioni per l'elaborazione del segnale analogico
  • Massima protezione contro le esplosioni per tutte le zone Ex e i gruppi di gas grazie a isolatori di segnale a uno e due canali, per circuiti elettrici intrisecamente sicuri nelle zone a rischio di esplosione.
  • Integrazione semplice dei segnali analogici nella catena di sicurezza conformemente alle direttive macchine con isolatori galvanici dotati di Performance Level

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55