Torna alla panoramica

Sicurezza funzionale: dall'idea al prodotto

MACX Analog incrementa la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. L'intero ciclo di sviluppo di ogni modulo è seguito attentamente da organi di controllo indipendenti. Il prodotto finito è un isolatore galvanico di comprovata sicurezza e qualità.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle: dall'idea al funzionamento

Safety Life Cycle: il processo di sviluppo

Phoenix Contact soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale previsti dalla norma IEC 61508 in un processo di sviluppo standardizzato, il Safety Life Cycle.

In questo caso, tutte le misure di prevenzione e risoluzione degli errori vengono messe in atto già in fase di sviluppo e produzione e successivamente durante il funzionamento del dispositivo. Tali misure vengono sottoposte ad audit nell'ambito di un full assessment da parte di un organismo di controllo indipendente.

Qualità e sicurezza testata

Organi di controllo indipendenti attestano qualità e sicurezza  

Qualità e sicurezza testata

L'intero ciclo di sviluppo di ogni modulo è seguito attentamente da organi di controllo indipendenti. Tutte le certificazioni, le informazioni di carattere tecnico e il manuale sulla sicurezza possono essere scaricati dall'area del nostro sito web dedicata ai prodotti.

Esempio di applicazione: monitoraggio sicuro dei processi

Regolazione della temperatura nel contenitore  

Regolazione della temperatura con disattivazione sicura

Durante il monitoraggio sicuro dei processi, la temperatura nel contenitore viene regolata e monitorata costantemente. In questi casi, avviene una separazione totale tra regolazione e dispositivo di protezione.

I contatti di scambio liberamente programmabili dei convertitori di temperatura con certificazione SIL possono essere utilizzati per la segnalazione e la generazione di allarmi oltre che per la disattivazione sicura.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura