Torna alla panoramica

Configurazione moduli e monitoraggio processi da PC

Il software FDT/DTM IFS-CONF, che può essere scaricato gratuitamente, semplifica la configurazione dei moduli compatibili. È possibile registrare i valori correnti degli impianti con la funzione di monitoraggio integrata.

Tutorial sul software

Utilizzate i nostri vari tutorial per acquisire familiarità con il software IFS-CONF.

Installate quindi il software sul computer e utilizzatelo direttamente per configurare i moduli e i dispositivi delle seguenti serie di prodotti:

  • Isolatori galvanici MACX Analog
  • Isolatori galvanici MACX Analog Ex
  • Motor Management CONTACTRON

Primo utilizzo del software

In questo tutorial imparerete come creare un profilo utente nel software IFS-CONF e come creare e aggiornare un catalogo (il catalogo DTM) con informazioni specifiche sui dispositivi.

Parametrizzazione online

In questo tutorial imparerete come eseguire la parametrizzazione di un dispositivo collegato al PC utilizzando il software IFS-CONF.

Imparerete inoltre a trasferire i parametri sul dispositivo e a salvare il progetto per gli usi futuri.

Parametrizzazione offline: parte 1

In questo tutorial imparerete come utilizzare il software IFS-CONF per creare un set di parametri senza alcun dispositivo collegato e salvarlo per gli usi futuri.

Parametrizzazione offline: parte 2

In questo tutorial imparerete come utilizzare il software IFS-CONF per trasferire un set di parametri esistente su un dispositivo collegato.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura