Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Sicurezza funzionale e affidabilità

Logo SIL

Gli isolatori galvanici MACX Analog dispongono di certificazione universale SIL in conformità a IEC 61508

Phoenix Contact soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale previsti dalla norma IEC 61508 in un processo di sviluppo standardizzato.

Gli isolatori galvanici MACX Analog conformi alla norma sono disponibili in tutte le applicazioni legate alla sicurezza fino a SIL 2. Il che assicura il massimo livello di affidabilità e sicurezza per i vostri impianti.

Trasmissione precisa e elevata sicurezza di esercizio

Separazione galvanica sicura tra ingresso, uscita e alimentazione  

Elevata sicurezza di esercizio grazie all'isolamento galvanico a 3 vie

Gli isolatori galvanici MACX Analog sono progettati coerentemente con separazione galvanica sicura tra ingresso, uscita e alimentazione. L'isolamento galvanico garantisce la precisione della trasmissione dei segnali e aumenta la sicurezza di esercizio dell'impianto rispetto ai guasti.

Configurazione semplice anche senza software

Configurazione con terminale di comando  

Monitorare, configurare e copiare senza software

Gli isolatori galvanici MACX Analog possono essere programmati con estrema facilità senza software. A seconda del tipo di dispositivo, sono disponibili diversi metodi di configurazione:

  • Tramite DIP switch, direttamente sotto il coperchio trasparente sul lato anteriore del dispositivo
  • Tramite l'unità di comando e visualizzazione, che si innesta facilmente sui dispositivi compatibili. È possibile copiare le impostazioni anche su altri moduli o monitorare i valori di processo direttamente nel quadro elettrico.
    In combinazione con il supporto separato, si avrà una pratica unità di comando portatile che potrà essere montata sulla guida di supporto anche come unità di visualizzazione remota.

Praticità di configurazione e monitoraggio

Software di sistema IFS-CONF  

Praticità di configurazione e monitoraggio tramite software

Gli isolatori galvanici MACX Analog compatibili possono essere configurati facilmente da PC utilizzando l'apposito software gratuito.

In questo caso si possono scegliere tre diverse soluzioni:

  1. Software stand-alone ANALOG-CONF
  2. Pacchetto software FDT/DTM
  3. DTM a sé stanti da utilizzare nell'applicazione frame FDT disponibile

La funzione di monitoraggio integrata permette di registrare i valori correnti degli impianti. Su richiesta, tutti i dispositivi che supportano la configurazione tramite software possono essere forniti preconfigurati già al momento della consegna.

Sicurezza e facilità di manutenzione: i morsetti di collegamento a innesto

Morsetti di collegamento a innesto  

Morsetti di collegamento a innesto con codifica

Gli isolatori galvanici MACX Analog si avvalgono di una tecnologia di collegamento di facile manutenzione. Si può scegliere tra la versione a vite o la versione a molla con tecnologia Push-in, in grado di assicurare una notevole rapidità.

La codifica e la siglatura chiara assicurano la massima protezione da inversioni di polarità e permettono di evitare i collegamenti involontari di morsetti già cablati.

Inoltre, nei morsetti di collegamento abbiamo integrato dei connettori femmina, a cui è possibile collegare ad esempio i dispositivi di comunicazione HART.

Sistema intelligente di alimentazione e diagnostica

Alimentazione tramite connettore per guide di supporto  

Ponticellamento modulare dell'alimentazione da 24 Volt e segnali di diagnostica

Per l'alimentazione dei dispositivi, gli isolatori galvanici MACX Analog offrono due soluzioni:

La soluzione con sistema

Potete effettuare il ponticellamento della tensione di alimentazione da 24 Volt con il connettore bus per guide di supporto. Questa soluzione permette di semplificare il cablaggio, l'ampliamento dei sistemi e la sostituzione dei moduli. La tensione di alimentazione viene fornita direttamente tramite qualsiasi modulo MACX Analog oppure tramite il modulo di alimentazione e segnalazione errori in grado di fornire anche un messaggio generale di errore.

La soluzione flessibile

Grazie all'alimentazione a range esteso, è possibile installare gli isolatori galvanici MACX Analog adeguatamente predisposti direttamente in qualunque rete di alimentazione, in tutto il mondo e senza alcun alimentatore aggiuntivo.

Collegamento rapido e privo di errori del segnale

Termination Carrier con isolatori galvanici MACX Analog  

Termination carrier MACX Analog con dispositivi su guide di supporto standard

I termination carrier sono soluzioni compatte per il collegamento, rapido e privo di errori, di dispositivi su guide di supporto della linea MACX Analog a schede di ingresso/uscita di sistemi di automazione.

Con il cablaggio di sistema preconfezionato VARIOFACE, potete collegare il termination carrier al controllore in modo rapido e senza errori con il sistema Plug & Play.

Potete unire quindi i vantaggi dei dispositivi su guida modulari e quelli del cablaggio di sistema Plug & Play in una soluzione universale per l'ingegneria dei sistemi.

Massima protezione contro le esplosioni per tutte le aree Ex e gruppi di gas

Omologazione Ex e IECEx

Gli isolatori galvanici MACX Analog offrono la massima protezione contro le esplosioni

MACX Analog

Gli isolatori galvanici MACX Analog sono omologati in base alle norme ATEX e IECEx in vigore:

  • Ex n: per l'installazione nella zona Ex 2

MACX Analog Ex

In molti impianti della tecnologia di processo vi sono zone in cui potrebbero crearsi atmosfere esplosive. I circuiti di misura e di controllo presentano quindi generalmente una protezione a sicurezza intrinseca – Ex i.

Gli isolatori galvanici e i convertitori di misura MACX Analog Ex i separano circuiti di corrente a sicurezza intrinseca e non e garantiscono una limitazione sicura dell'energia convogliata nell'area Ex. Inoltre eseguono numerose funzioni per l'elaborazione del segnale.

Tutti gli isolatori galvanici MACX Analog Ex sono omologati in base alle norme ATEX/IECEx in vigore:

  • [Ex ia]: per circuiti a sicurezza intrinseca fino alle zone Ex 0 e Ex 20
  • Ex n - per l'installazione delle apparecchiature nella zona Ex 2

Sono inoltre disponibili omologazioni nazionali come UL e Gost.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Isolatore galvanico e convertitore di misura