Torna alla panoramica

PV-SET: installazione semplice

I PV-SET preconfezionati semplificano l'installazione dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni e le correnti atmosferiche negli impianti fotovoltaici. Tutti i set sono dotati di custodia con classe di protezione IP65 resistente a polvere e getti d'acqua.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC per impianti a stringa singola

Schema: protezione impianto fotovoltaico a stringa singola  

Protezione di una stringa fotovoltaica singola con il PV-Set 1000 DC

Il PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protegge gli inverter monofase degli impianti a stringa singola sul lato tensione continua.

Installazione semplice

  • Connettori SUNCLIX
  • cablaggio completo

Lunghezza dei cavi

  • Se la lunghezza dei cavi tra pannelli solari e inverter è inferiore a 10 m, è sufficiente installare un PV-Set 1ST/1000DC/… immediatamente prima dell'inverter.
  • Se invece la lunghezza è maggiore, si consiglia di installare PV-Set 1ST/1000DC/… direttamente sul pannello solare.

Protezione del lato AC

Il lato AC dell'inverter viene protetto con l'ausilio di uno scaricatore di sovratensione.

PV-SET per inverter con più MPP-Tracker

impianto fotovoltaico, MPP-Tracker, inverter  

Protezione dell'inverter con più MPP-Tracker

Per trarre la maggiore potenza dal vostro impianto fotovoltaico è necessario utilizzare inverter con diversi MPP-Tracker.

La miglior protezione per questi inverter è realizzabile con i seguenti prodotti:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Proteggono gli inverter con più MPP-Tracker sul lato di tensione continua da correnti atmosferiche e sovracorrenti fino a 1000 V DC.

Installazione semplice

  • Cablaggio completo
  • Installazione rapida grazie al connettore SUNCLIX

Lunghezza dei cavi

Se la lunghezza dei cavi tra inverter e pannello solare supera i 10 m, è opportuno applicare al pannello solare una protezione contro le sovratensioni aggiuntiva. In questo caso utilizzare ad esempio PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Il lato AC dell'inverter viene protetto con l'ausilio di uno scaricatore di sovratensione.

PV-SET 5ST/600 DC per un massimo di cinque stringhe

Protezione impianto fotovoltaico, fino a 5 stringhe  

Protezione fino a cinque stringhe fotovoltaiche

Il PV-SET 5ST/600 DC precablato protegge fino a cinque stringhe fotovoltaiche con una tensione stringhe di 600 V DC contro le sovratensioni.

  • Un interruttore di disinserimento dell'alternatore rappresenta un'ulteriore sicurezza.
  • Generalmente le stringhe si congiungono prima dell'inverter e da qui vengono protette con PV-SET 5 ST/600 DC.
  • Se la lunghezza dei cavi tra inverter e pannello solare supera i 10 m, è necessario applicare sul pannello solare un set aggiuntivo per la protezione contro le correnti atmosferiche e le sovracorrenti. Utilizzare in questo caso un PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Il lato AC dell'inverter viene protetto con l'ausilio di uno scaricatore di sovratensione.

Protezione del lato DC e AC dell'inverter

Protezione di un impianto fotovoltaico sul lato AC e DC  

Protezione del lato DC e AC dell'inverter

È opportuno che l'inverter sia protetto dalle sovratensioni sia sul lato AC sia sul lato DC.

Protezione combinata lato AC e DC

Il PV-SET 1000 DC/AC consente di combinare fin dall'inizio la protezione sul lato DC fornita da PV-SET 1000 DC con la protezione sul lato AC.

Lunghezza dei cavi

Se il cavo che collega il pannello solare all'inverter è più lungo di 10 m, è opportuno anche con questo set installare direttamente sul pannello solare un PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • PV-SET: installazione semplice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze