Set di protezioni per ogni applicazione

Set di protezioni per ogni applicazione

Protezione costante e affidabile

Sia che si tratti di scaricatori di sovratensioni per edifici o impianti solari, i nostri pacchetti combinati facilitano la scelta dei prodotti.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

Cerca in Set di protezioni per ogni applicazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I set per edifici proteggono le apparecchiature e gli impianti dalle sovratensioni. Nelle regioni con differenti condizioni climatiche gli impianti fotovoltaici dovrebbero raggiungere la massima disponibilità e ottenere le migliori prestazioni. Grazie alle nostre soluzioni sarete sempre al sicuro.

I vantaggi

  • Montaggio semplificato grazie ai set di tecnologie pronte per l'installazione
  • Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
  • Massima sicurezza: i set di custodie proteggono l'alimentatore e la comunicazione
  • Combinazione di dispositivi di commutazione su misura per ogni esigenza del cliente

Protezione contro le sovratensioni per l'ambiente domestico

Set di protezioni contro le sovratensioni per edifici  

Set di protezioni contro le sovratensioni specifiche per edifici

Aggiornarsi conviene: a casa, in ufficio, nel proprio studio o in officina. I set per edifici di Phoenix Contact consentono di proteggere dispositivi elettronici, elettrodomestici, computer o impianti telefonici contro le sovratensioni generate da temporali o manovre di commutazione.

Il pratico pacchetto di soluzioni

Per proteggere le apparecchiature elettriche sono disponibili tre diversi set di protezione contro le sovratensioni:

  1. Set efficienti per edifici per connettori analogici e DSL
    Scaricatore di correnti atmosferiche/sovratensioni tipo 1/2 e adattatore di protezione per apparecchiature, TAE e TV/SAT
  2. Set di base per edifici per connettori digitali
    Protezione contro le sovratensioni compatta di tipo 2 e adattatore di protezione per apparecchiature, ISDN e TV/SAT
  3. Set di base per edifici per connettori analogici e DSL
    Protezioni contro le sovratensioni compatte di Tipo 2 e adattatore di protezione per apparecchiature, TAE e TV/SAT

 

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno alla scatola di comando  

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibile a stringhe esterno

I sistemi per il collegamento del generatore (GAKs) con correnti di stringhe esterne alla scatola di comando sono caratterizzati da un design compatto e un utilizzo estremamente flessibile. Il montaggio esterno fa sì che diminuisca sostanzialmente lo sforzo termico dei componenti interni, poiché i fusibili rilasciano il calore in modo ottimale nell'ambiente circostante.

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibili a stringhe standard

Sistemi per il collegamento del generatore con fusibili a stringhe standard  

Sistemi per il collegamento del generatore preconfezionati con fusibili a stringhe standard

Con i sistemi per il collegamento del generatore di Phoenix Contact potrete monitorare in modo affidabile lo stato del vostro impianto fotovoltaico. Le soluzioni con fusibili a stringhe standard, grazie al loro design, consentono l'ottimizzazione delle temperature nel quadro elettrico e impediscono danni causati da sovraccarichi termici ai componenti importanti, come i sistemi Monitoring.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Assistenza


Informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni (Parte 1)

Modulo di apprendimento delle informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni, parte 1


Informazioni di base sulla protezione contro le sovratensioni (Parte 2)

Modulo di apprendimento sulle informazioni di base della protezione contro le sovratensioni, parte 2