Sensori e contatori

Utilizzo delle risorse sotto controllo

Utilizzo delle risorse sotto controllo

Rimanete informati sulle condizioni di stato più importanti degli impianti utilizzando i sensori e i contatori.

Torna a Misurazione di energia e potenza

Categorie

Cerca in Sensori e contatori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Acqua, pressione ed elettricità sono elementi costosi: grazie a sensori e contatori è possibile rilevare in qualsiasi momento il rapporto preciso. Tenete sotto controllo tutti i parametri importanti del vostro impianto e risparmierete così sui costi.

I vantaggi

  • Efficiente utilizzo di risorse grazie alle complete informazioni di riferimento tramite i sensori e i contatori
  • Misurazione di riferimento dettagliata grazie alla tecnica precisa di sensori e contatori
  • Comunicazione del sensore intelligente grazie alla tecnologia I/O-Link

Contatore di aria compressa

L'aria compressa è una delle risorse produttive più costose. Grazie ai contatori di aria compressa di Phoenix Contact è possibile ottimizzare l'impiego di questo costoso componente. Grazie all'utilizzo efficiente di aria compressa si riduce l'impiego di compressori e di conseguenza diminuiscono i costi energetici.

Il metodo di misura calorimetrico rileva anche le quantità di consumo più piccole. In base alla quantità di aria utilizzata individua la presenza di usura o perdite.

Con i contatori di aria compressa è possibile rilevare le seguenti grandezze:

  • L'attuale portata in volume
  • I volumi attualmente utilizzati
  • La temperatura dell'aria compressa nei processi monitorati

Sensori di pressione

Sensore di pressione con IO-Link  

Comunicazione di sensore intelligente grazie all'IO-Link

I sensori di pressione di Phoenix Contact rilevano le pressioni di esercizio negli impianti pneumatici. In questo modo è possibile individuare perdite e punti usurati. Per l'attuazione dei processi, la diagnosi e la parametrizzazione potete utilizzare due uscite di commutazione o IO-Link.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55