Cablaggio sensore/attuatore

Affidabilità sul campo

Affidabilità sul campo

Collegate i vostri sensori e i vostri attuatori sul campo in modo rapido e sicuro. Vi offriamo gamme complete di prodotti per il cablaggio passivo sul campo.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Connettori industriali
    Connettori industriali

    I connettori confezionabili consentono di organizzare in maniera affidabile il cablaggio di campo.

  • Cavi confezionati
    Cavi confezionati

    Collegamento rapido e pratico di sensori e attuatori, direttamente in campo, grazie ai cavi confezionati.

  • Connettore e cavo per valvole
    Connettori e cavi per valvole

    I connettori per valvole consentono l'azionamento affidabile delle valvole nelle operazioni quotidiane complesse.

  • Box di distribuzione
    Box di distribuzione

    I box di distribuzione uniscono e distribuiscono i segnali, in modo rapido e chiaro, direttamente in campo.I box di distribuzione uniscono e distribuiscono i segnali in modo rapido e chiaro sul campo.

  • Adattatori e distributori
    Adattatori e distributori

    I distributori e gli adattatori consentono massima flessibilità durante il cablaggio.

Cerca in Cablaggio sensore/attuatore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Cablate il vostro impianto in totale sicurezza grazie alla gamma completa di prodotti e soluzioni per la connessione di sensori e attuatori.

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100%
  • Grande flessibilità grazie alla gamma completa con misure da M5 a M12
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione SPEEDCON con consente un bloccaggio e assemblaggio rapidi e immediati
  • Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
  • Maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi degli errori rapida e semplice

Sforzi ridotti al minimo

Cablaggio rapido e chiaro di numerosi componenti di campo con i box di distribuzione e i distributori M12  

Semplice ripartizione del segnale in campo

Il cablaggio sensore/attuatore ad innesto consente di risparmiare tempo e soldi rispetto al complesso cablaggio dei singoli componenti di campo. Interfacce standardizzate assicurano un'installazione rapida e pratica, senza alcuno sforzo meccanico.

 

Straordinaria varietà

Straordinaria varietà  

Tutte le polarità e codifiche in un unico piano di inserimento standard

I connettori M8 e M12 sono affermati come standard nel settore industriale. La nostra gamma di prodotti per segnali, dati e potenza amplia i campi applicativi ed è unica sul mercato grazie alla sua varietà. Approfittate dei vantaggi e affidatevi a Phoenix Contact, leader nelle tecnologie di connessione.

I vantaggi

  • Tutto in dimensioni compatte, dalla rapida e sicura trasmissione dei dati alla trasmissione di segnali ad elevata polarità fino all'innovativo cablaggio di potenza con connettori M12
  • Cablaggio completo per tutte le interfacce, dal livello di campo al dispositivo
  • Affidabilità nell'utilizzo grazie alla struttura resistente e ai materiali di qualità con grado di protezione IP65/IP67

Cablaggio per applicazioni speciali

Soluzioni per il cablaggio di applicazioni speciali  

Soluzioni per il cablaggio di applicazioni speciali

Per i requisiti che vanno oltre le classiche specifiche del settore industriale, Phoenix Contact offre gamme di prodotti speciali.

Le nostre gamme speciali sono perfette per:

  • Applicazioni per l'industria alimentare con rigidi requisiti di pulizia da rispettare
  • Applicazioni esterne, come ad esempio macchine edili
  • Applicazioni nel settore ferroviario con elevati requisiti in materia di vibrazioni e incendi
  • Applicazioni con processi automatizzati e robotizzati
  • Applicazioni per trasmissioni di potenza anche in ambienti con spazi ridotti

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore