Torna alla panoramica

Sempre la migliore tecnologia di connessione

Sempre la migliore tecnologia di connessione nel formato M12

Con i nostri connettori confezionabili siamo in grado di offrire tutte le tecnologie di connessione adatte per la vostra applicazione nel formato M12. Scegliete tra la tecnologia di connessione rapida Push-in o QUICKON oppure la connessione a vite, a crimpare o Pierce.

Connessione a perforazione di isolante: collegamento veloce con QUICKON

Connessione QUICKON M12  

Connessione QUICKON M12

QUICKON rappresenta la tipologia di connessione più rapida per i connettori M12. Il contatto a perforazione di isolante penetra nell'isolamento del conduttore e realizza un contatto a molla, resistente alle vibrazioni e a tenuta di gas.

Torna su

Connessione a crimpare: compatta e automatizzabile

Connessione a crimpare M12  

Connessione a crimpare M12

Per il confezionamento di un numero elevato di cavi, la connessione a crimpare offre una soluzione rapida e automatizzata. Il connettore estremamente compatto è adatto per le applicazioni ferroviarie.

Torna su

Connessione Pierce: per un'elevata densità di cablaggio

Connessione Piercecon M12  

Connessione Piercecon M12

I connettori con connessione Pierce sono contraddistinti da un design compatto con un elevato numero di poli. Il contatto viene stabilito tramite l'introduzione assiale della punta di un contatto nei singoli conduttori.

Torna su

Connessione a vite: il classico collaudato

Connessione a vite M12  

Connessione a vite M12

La connessione a vite è il più classico dei sistemi di collegamento. Numerose tipologie e qualità di conduttori possono essere confezionate universalmente in campo.

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore