Torna alla panoramica

M12 con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull

M12 con sistema di bloccaggio rapido Push-Pull

I connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull si collegano semplicemente con un clic. La caratteristica più interessante: se non è correttamente bloccato, il connettore scatta fuori dalla sede. La compatibilità della connessione con gli standard presenti sul mercato garantisce la massima disponibilità a livello mondiale.

I vantaggi

  • Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile
  • Schermatura a 360°: connessione schermata affidabile anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estremamente elevate
  • Feedback chiaro: il connettore scatta all'indietro se non viene inserito correttamente
  • Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie ad elevato carico di urti e vibrazioni

Connettori M12 confezionabili con tecnologia Push-Pull

Connettori M12 confezionabili con tecnologia Push-Pull  

Connettori M12 confezionabili con tecnologia Push-Pull

I connettori M12 confezionabili si collegano con un semplice clic grazie al blocco rapido Push-Pull.

Connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

Connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull  

Connettori M12 con bloccaggio rapido Push-Pull

I connettori M12 collegano dispositivi e impianti in modo pratico e sicuro, garantendo la compatibilità di innesto in ogni applicazione.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore