Morsetti sensore/attuatore

Risparmio di tempo e spazio

Risparmio di spazio e tempo

Cablate i sensori e gli attuatori in modo completo con un morsetto.

Torna a Connessione a molla

Categorie

Cerca in Morsetti sensore/attuatore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie alla loro forma compatta, i morsetti sensore/attuatore sono adatti per il cablaggio di controllori per macchine moderni. Questi morsetti a profilo identico possono essere ponticellati in modo continuo con il sistema di ponticellamento a pettine CLIPLINE complete offrendovi così la massima flessibilità.

I vantaggi

  • Ampia varietà di prodotti grazie alle versioni con funzione PE o di indicazione luminosa
  • Chiarezza ottimale dei collegamenti di segnale grazie a molteplici opzioni di marcatura
  • Espansione modulare fino a 50 poli grazie ai morsetti di alimentazione con lo stesso profilo

Riduzione del cablaggio

Morsetti sensore/attuatore  

Cablaggio salvaspazio di sensori e attuatori

Riducete il numero di cavi utilizzati scegliendo i morsetti sensore/attuatore di Phoenix Contact. Potete collegare sensori e attuatori a 3 o 4 conduttori. Con i ponticelli potete distribuire il potenziale positivo/negativo e ridurre così notevolmente il cablaggio.

Accanto ai morsetti standard vi offriamo altre versioni con indicatori luminosi.

Alimentazione

Morsetto sensore/attuatore a 3 conduttori  

Morsetto sensore/attuatore a 3 conduttori

Collegate i morsetti sensore/attuatore a 3 o 4 conduttori per risparmiare spazio e tempo: è possibile con i morsetti sensore/attuatore di Phoenix Contact.

Approfittate di tutti i vantaggi:

  • Alimentazione mediante i morsetti di alimentazione STIO-IN
  • Alimentazione o estensione dell'energia tramite morsetti di alimentazione
  • Utilizzo dei morsetti di alimentazione in un punto desiderato della morsettiera
  • Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55