Relè statici di potenza

Commutazione senza usura

Commutazione senza usura

Relè statici di potenza: silenziosi e affidabili per qualsiasi rete a tensione alternata.

Torna a Interruttori elettronici e controllo motore

Categorie

Cerca in Relè statici di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Resistenti, duraturi e veloci: i relè statici di potenza di Phoenix Contact combinano le proprietà fondamentali dei relè statici di potenza di alta qualità. Sono disponibili come dispositivi mono o trifase, in base al tipo Typ anche con funzione di inversione. Grazie alla loro durata di vita praticamente illimitata, alla resistenza alle vibrazioni e alle sostanze inquinanti sono utilizzabili ovunque.

I vantaggi

  • Commutazione affidabile e veloce grazie all'elettronica antiusura
  • Robustezza: resistenza a vibrazioni e urti
  • Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e alla connessione del carico

Commutazione di grossi carichi a corrente alternata

Relè statici di potenza: la soluzione ideale per la vostra applicazione  

Relè statici di potenza: la soluzione ideale per la vostra applicazione

Commutazione senza disturbi nella rete elettrica: i relè statici di potenza di Phoenix Contact effettuano la commutazione solo per passaggio dallo zero. Ciò comporta quindi l'assenza di impulsi di disturbo ad alta frequenza. Inoltre:

  • Comando semplice con modelli con tensione di ingresso da 24 V DC o 230 V AC.
  • Circuito di asservimento e connessione del carico integrati.
  • In caso di surriscaldamento del modulo, un fusibile termico opzionale si interrompe.

 

Relè statici di potenza per ogni utilizzo

I relè statici di potenza azionano motori, ad esempio negli impianti di produzione  

I relè statici di potenza azionano motori, ad esempio negli impianti di produzione

I relè statici di potenza vengono utilizzati in molti campi di applicazione:

  • costruzione di macchine
  • regolazioni termiche
  • dispositivi di trasporto
  • impianti di illuminotecnica
  • nastri trasportatori
  • scambio
  • sistemi di comando del timone di una nave

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55