Controllo array fotovoltaici

Controllo array fotovoltaici

Monitoraggio e controllo efficienti

Combinazioni di interruttori per l'acquisizione dei dati di produzione in grandi impianti fotovoltaici.

Torna a Gestione degli impianti fotovoltaici

Categorie

Cerca in Controllo array fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli intelligenti tool di automazione e di visualizzazione rilevate e valutate continuamente i dati dagli impianti a campo aperto. Inoltre, potrete eseguire la manutenzione da remoto degli impianti a campo aperto tramite le rete pubblica.

I vantaggi

  • Costi di progettazione e funzionamento minimi grazie alle intelligenti soluzioni di automazione
  • Trasmissione dei dati standardizzata e conforme alla norma SunSpec® o IEC 61850
  • Engineering rapido grazie a blocchi funzionali specifici
  • Reti ridondanti e protette dai guasti

Monitoraggio e controllo

Il funzionamento redditizio degli grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio continuo e il controllo a livello dei segmenti. La combinazione di interruttori Array Control di Phoenix Contact si occupa del monitoraggio e del controllo. Array Control rileva tutti i dati importanti sulle prestazioni correnti dell'array, sulle condizioni ambientali e sullo stato dell'inverter. Questi dati vengono poi trasmessi al sistema SCADA principale nella sala di controllo centrale.

Topologia di controllo del segmento  

Array Control per un funzionamento efficiente dei grandi impianti fotovoltaici

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55