Router di sicurezza e firewall

Dispositivi per la sicurezza della rete

Formato flessibile

Dispositivi di sicurezza per differenti applicazioni.

Torna a Cyber security

Categorie

  • Elenco prodotti Security router e firewall
    Security Appliances

    Le soluzioni per la Security Appliances di Phoenix Contact offrono firewall funzionali e sistemi per la sicurezza delle infrastrutture in differenti versioni per la manutenzione da remoto.

Cerca in Router di sicurezza e firewall

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I dispositivi di sicurezza mGuard si adattano perfettamente per la protezione decentralizzata e la manutenzione sicura da remoto di celle di produzione o di singole macchine. Grazie all'ampia gamma di soluzioni, Phoenix Contact vi offre il prodotto adatto per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Massimo livello di sicurezza grazie a funzioni di sicurezza create su misura delle applicazioni industriali
  • Configurazione semplice e rapida grazie all'interfaccia web e alla memoria di configurazione opzionale su scheda SD
  • Molteplici possibilità d'impiego grazie alla versione ottimizzata per ambienti industriali
  • I router di sicurezza e i firewall sono parte del sistema COMPLETE line

Dispositivi per guide DIN

Security Router mGuard nellarmadio di comando  

Dispositivi mGuard per guide DIN

FL MGUARD RS2000: I Security Router offrono un firewall semplice a "2 click“ e fino a due tunnel VPN paralleli, con cifratura IPsec. La loro funzionalità è ridotta all'essenziale e sono particolarmente adatti per la manutenzione sicura da remoto in applicazioni industriali

FL MGUARD RS4000: I dispositivi per la sicurezza della rete, grazie a un firewall intelligente e fino a 250 tunnel VPN con cifratura IPsec, offrono una gamma di funzioni estesa. Forniscono una sicurezza affidabile per gli scenari ad elevata disponibilità e architetture di sicurezza complesse.

FL MGUARD GT/GT: I Security Router dispongono di funzionalità simili a quelle dei dispositivi della serie RS4000. Inoltre, sono compatibili con gigabit. Oltre alle porte RJ45, offrono anche porte SFP per l'utilizzo flessibile di cavi in fibra di vetro singlemode e multimode.

Schede PCI e PCIe

Security Router mGuard compatibile con la scheda a innesto PCI(E)  

Dispositivi mGuard in formato PCI e PCIe

Le schede mGuard PCI e PCI Express hanno le stesse funzionalità di sicurezza dei dispositivi mGuard per guide DIN. In questo modo potrete combinare qualsiasi dispositivo hardware compatibile con i formati PCI e PCI Express con componenti di sicurezza performanti.

Le schede PCI sono particolarmente adatte per la protezione decentralizzata e la manutenzione da remoto di PC industriali, Panel PC, singole macchine e robot industriali. Agiscono indipendentemente dalla tecnologia di processo e dal sistema operativo.

Hardware portatili

Security Router mGuard portatili per applicazioni industriali  

Dispositivi mGuard portatili

L'mGuard smart2 offre elevata sicurezza e prestazioni in spazi ridotti. La custodia è robusta e l'alimentazione di tensione avviene indisturbata attraverso una porta USB.

Particolarmente adatto per la protezione delle postazioni di lavoro e degli ambienti vicini alla produzione senza particolari requisiti in termini di criticità ambientali. Perfetta come firewall intelligente tra le reti d'ufficio e di produzione, come soluzione sicura di manutenzione da remoto indipendente dal software o come Security Router per piccoli gruppi di lavoro.

mGuard Secure VPN Client

L'mGuard Secure VPN Client è un'applicazione software per il collegamento di PC Windows ad una rete virtuale privata (VPN), tramite la quale il client mette a disposizione risorse da reti remote, utilizzando una rete pubblica potenzialmente non protetta come Internet, in modo sicuro e trasparente.

La soluzione software utilizza il protocollo di sicurezza IPsec, che garantisce la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutte le informazioni e i dati trasmessi tra il client VPN e il dispositivo mGuard. Perfettamente adatta per tecnici dell'assistenza e teleworker, il VPN client supporta applicazioni sia portatili che fisse. Compatibile con l'intera gamma di prodotti mGuard e facile da utilizzare come "One Click Solution“.

Dispositivo per postazioni di lavoro

Security Router mGuard come dispositivo compatto per postazioni di lavoro  

Dispositivo di sicurezza mGuard per l'impiego su postazioni di lavoro

L'mGuard delta unisce elevata sicurezza e massime prestazioni in una custodia in metallo compatta adatta per proteggere le postazioni di lavoro. Utilizzatelo come firewall sicuro tra reti d'ufficio e di produzione. Inoltre, è adatto per essere utilizzato come Security Router per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni nell'area dell'ufficio, in armadi di distribuzione, armadi di rete e altri ambienti legati alla produzione, con bassi requisiti in termini di criticità ambientali.

L'mGuard delta funge in particolare da infrastruttura Teleservice nella costruzione di macchine e impianti di medie dimensioni, per il collegamento di macchine, controllori o tecnici in totale sicurezza.

Dispositivi per la sicurezza della rete da 19"

Security Router mGuard a rack da 19  

Dispositivo mGuard in formato da 19"

L'mGuard centerport è una combinazione di firewall complessi e gatway VPN dalle elevate prestazioni in formato da 19 pollici. Il dispositivo offre architetture Gigabit Ethernet­ e Multi-­Core­ ed elevate riserve di potenza. Così l'mGuard centerport si adatta senza problemi ad un numero sempre maggiore di collegamenti VPN o di segmenti di rete da proteggere. Anche sotto carico massimo è garantita una performance di trasmissione costante per servizi IP commerciali.

Come gateway centralizzato ad elevate prestazioni, l'mGuard centerport supporta la connessione VPN di molti sistemi, macchine e tecnologie. Possono essere attivi contemporaneamente fino a 3.000 tunnel VPN.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55