Cacciavite

Cacciavite

Ergonomico e durevole

Cacciavite di alta qualità per un avvitamento semplice e sicuro.

Torna a Utensili manuali

Categorie

  • Elenco prodotti Utensile per viti
    Utensile per viti

    Cacciaviti diversi in grandezze differenti. La coppia di serraggio impostabile in modo preciso e l'avvitatore a batteria completano il piano del prodotto.

Cacciaviti con diversi metodi di azionamento e diverse dimensioni, cacciaviti dinamometrici manuali o a batteria: Phoenix Contact ha sempre a disposizione il cacciavite più adatto.

I vantaggi

  • Duraturo: lame particolarmente rinforzate e temprate
  • Alta trasmissione della coppia grazie alla geometria dell'impugnatura composta da due componenti
  • Affidabile grazie ai componenti e alle materie prime di alta qualità
  • Grazie all'ampia gamma di prodotti offerti, ogni vostra esigenza verrà soddisfatta

Linea sottile

Cacciavite in versione VDE  

Cacciavite in versione VDE

Come potrete raggiungere la massima accessibilità nei vani filettati e nei vani di serraggio? Semplice: grazie alla nuova linea di cacciaviti in versione VDE con una forma più slanciata.

L'isolamento non sporge poiché è inserito nella custodia della lama. In questo modo potrete montare e serrare i morsetti in totale sicurezza secondo le norme VDE.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55