Connessioni a vite per cavi

Connessioni a vite per cavi

Isolamento sicuro dei conduttori

Le connessioni a vite per cavo permettono di rendere i conduttori di vari diametri impermeabili a polvere e acqua.

Torna a Connettori industriali

Categorie

Cerca in Connessioni a vite per cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le nostre connessioni a vite per cavo offrono la massima sicurezza e una tenuta affidabile, anche quando i cavi sono soggetti a elevate forze di trazione.

I vantaggi

  • Completa gamma di prodotti: versioni diverse per ogni applicazione
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
  • Maggiore area di tenuta ed elevate forze di scarico della trazione grazie al principio del cestello di fissaggio a lamelle
  • Connessioni a vite in plastica resistenti alle vibrazioni con protezione contro l'avvitamento eccessivo del dado
  • Omologazioni internazionali

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali